製品概要

機能と利点

  • 同期整流式の降圧、昇圧、SEPIC、ZETAコンバータまたは非同期の昇降圧コンバータとして容易に構成可能
  • 広い入力電圧範囲:4.5V~42V(EXTVCC > 4.5VのときはVINが0Vまで動作可能)
  • 低ノイズの自動Burst Mode®動作
  • Burst Mode 動作時のIQが低い(15μAで動作)
  • 入力電圧レギュレーションによりインピーダンスの高い信号源に対応
  • ドロップアウト(Buck Mode)時のデューティ・サイクル:100%
  • 2Aのゲート・ドライバ(BGおよびTG)
  • 1 個のコンデンサでソフトスタートを調整可能
  • 100kHz ~750kHzの範囲でプログラム可能な周波数
  • 外部クロックに同期可能
  • 20ピンTSSOPパッケージおよび20ピン3mm×4mm QFNパッケージで供給可能

製品概要

LT8711はマルチトポロジー(多回路構成)の電流モードPWMコントローラで、同期整流式の降圧、昇圧、SEPIC、ZETAコンバータまたは非同期の昇降圧コンバータとして簡単に構成することができます。ゲート駆動電圧の入力が2つあるので、ゲート・ドライバの効率が最適化されます。

出力電圧がレギュレーション状態では無負荷時の静止電流が15μAなので、バッテリ駆動システムでの動作時間が長くなります。低リップルのBurst Mode動作により、非常に軽い負荷のときに高い効率を実現しつつ、低い出力電圧リップルを維持します。LT8711の固定スイッチング周波数は、100kHz~750kHzの範囲で設定することも、外部クロックに同期させることもできます。

そのほかの機能には、降圧モード時の100%デューティ・サイクル性能、トポロジー選択ピン、調整可能なソフトスタートがあります。LT8711は、20ピンTSSOPパッケージおよび20ピン3mm×4mm QFNパッケージで供給されます。


アプリケーション

  • 汎用DC/DC変換
  • 自動車用システム
  • 産業用電源
  • 太陽電池パネルのパワー・コンバータ

製品ライフサイクル icon-recommended 新規設計にお薦めします

発売済みの製品です。データシートには、最終的な仕様と動作条件がすべて記載されています。新規の設計には、これらの製品の使用を推奨します。

評価キット (1)

ツール

LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 

LTspiceデモ用回路集の実行方法

ステップ1: LTSpiceをダウンロードし、インストールしてください。

ステップ2: 下のセクションのリンクをクリックし、デモ用回路をダウンロードしてください。

ステップ3: 下のリンクをクリックしてもLTSpice が自動的に開かない場合は、リンクを右クリックし、“Save Target As”(対象をファイルに保存)を選択する方法でもシミュレーションを実行できます。ファイルを保存したら、LTSpiceを起動し、"File"メニューから"Open"を選択してデモ用回路を開いてください。

LTspice

下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

LT8711

設計リソース

ADI has always placed the highest emphasis on delivering products that meet the maximum levels of quality and reliability. We achieve this by incorporating quality and reliability checks in every scope of product and process design, and in the manufacturing process as well.  "Zero defects" for shipped products is always our goal.

PCN-PDN Information

サンプル&購入

PC版サイトでは、サンプルと製品の購入をいただけます。


価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更 されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

 

モデル一覧の項目説明

 

 

 

評価用ボード 表示されている価格は、1個あたりの価格です。
analog.comサイトから購入できるボードは、最大で2枚までとなります。3枚以上の購入をご希望の場合は、正規販売代理店からご購入ください。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。