類似製品

  • LT8640S
    LT8640S

    静止電流が2.5μAの42V、6A同期整流式降圧Silent Switcher 2

製品概要

機能と利点

  • Silent Switcher® 2アーキテクチャ
    • あらゆるPCB上で超低EMI/EMC放射
    • PCBレイアウトに対する敏感さを排除
    • 内部バイパス・コンデンサによって放射EMIを低減
    • オプションのスペクトラム拡散変調
  • 高周波で高効率
    • 1MHz、12V入力、5V出力時の効率:最大95%
    • 2MHz、12V入力、5V出力時の効率:最大94%
  •  広い入力電圧範囲:3.4V ~65V
  • 超低静止電流のBurst Mode®動作:
    • 12V入力で3.3V出力を安定化時のIQ = 2.5μA
    • 出力リップル < 10mVP-P
  • 短い最小スイッチオン時間:40ns
  • 全ての条件で低ドロップアウト:60mV(1A時)
  • 過負荷時にインダクタの飽和を安全に許容
  • 調整可能および同期可能な周波数:200kHz ~2.2MHz
  • ピーク電流モード動作
  • 出力ソフトスタートおよび出力トラッキング
  • 小型32ピン(6mm×4mm)LQFNパッケージ

製品概要

LT8645Sは、第2 世代のSilent Switcherアーキテクチャを備えた同期整流式降圧レギュレータで、EMI/EMC放射を最小限に抑えながら高スイッチング周波数で高い効率を実現するよう設計されています。このデバイスは、内部の高速電流ループを全て最適化するためのバイパス・コンデンサを内蔵しており、レイアウトに対する敏感さをなくすことによって、規定されたEMI性能を簡単に実現できるようにします。この性能のため、LT8645Sはノイズの影響を受けやすいアプリケーションおよび環境に最適です。

高速でノイズが少なく、オーバーシュートが小さいスイッチング・エッジによって、高スイッチング周波数でも効率の高い動作を可能にし、小さい全体的ソリューション・サイズを実現します。最小オン時間が40nsのピーク電流モード制御は、高スイッチング周波数でも高い降圧比を可能にします。

Burst Mode動作によってきわめて低いスタンバイ電流消費量を実現し、パルススキップ・モードで軽い出力負荷での最大スイッチング周波数を可能にし、スペクトラム拡散動作によってEMI/EMC放射をさらに低減できます。TR/SSピンを介してソフトスタートおよびトラッキング機能にアクセスし、EN/UVピンを使用して高精度の入力電圧UVLOしきい値を設定できます。CLKOUTピンを使用して、他のレギュレータをLT8645Sと同期させることができます。


アプリケーション

  • 自動車用電源および産業用電源
  • 汎用降圧電源
  • GSM電源

製品ライフサイクル icon-recommended 製造中

この製品ファミリーの1つ以上の型番が生産/供給中です。新規の設計に適していますが、より新しい代替製品を提供している場合があります。

評価キット (1)

ツール

LTpowerCAD

LTpowerCAD® is a power supply design program which selects power stage components, provides detailed power efficiency, shows quick loop Bode plot stability and load transient analysis, and can export to LTspice for simulation.

LTPowerCAD

Design tools for the following parts are available in LTpowerCAD:

LT8645S

おすすめ製品

LT8645S 互換製品

推奨製品 Related Parts

設計リソース

ADI has always placed the highest emphasis on delivering products that meet the maximum levels of quality and reliability. We achieve this by incorporating quality and reliability checks in every scope of product and process design, and in the manufacturing process as well.  "Zero defects" for shipped products is always our goal.

PCN-PDN Information

ディスカッション

LT8645S Discussions

LT8645S 探していたものは見つかりませんでしたか? » 是非アナログ・コミュニティ(英語)を覗いてみて下さい»

サンプル&購入

PC版サイトでは、サンプルと製品の購入をいただけます。


価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更 されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

 

モデル一覧の項目説明

 

 

 

評価用ボード 表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。