製品概要

機能と利点

  • 広い入力動作範囲:2.7V~36V
  • プログラム可能な電流制限機能を備えたデュアル1Aスイッチ
  • プログラム可能なスイッチング周波数:50kHz~1MHz
  • 周波数同期:最大1MHz
  • デューティ・サイクル制御を使用したΔVIN補償
  • 低ノイズの回路構成
  • プログラム可能な入力過電圧および低電圧ロックアウト
  • 相互導通防止回路
  • プログラム可能なソフトスタート
  • 低シャットダウン電流:<1μA
  • 10ピンMSOPおよびDFNパッケージ

製品概要

LT®3999は、ソリューション実装面積の小さい、絶縁された電力を供給するモノリシック、高電圧、高周波数のDC/DCトランス・ドライバです。

LT3999には、位相のずれを切り替える1A電流制限パワー・スイッチが2つあります。デューティ・サイクルをプログラムして出力電圧を調整できます。スイッチング周波数のプログラム範囲は最大1MHzであり、外部クロックに同期させてスイッチャの高調波をより高精度に配置できます。入力動作範囲は、高精度の低電圧および過電圧ロックアウトを使用して設定します。シャットダウン時には電源電流が1μA未満に減少します。RC時定数がユーザ定義なので、起動時の突入電流を制限することにより、調整可能なソフトスタート機能が得られます。

LT3999は、露出パッドを備えた10ピンMSOPパッケージおよび3mm × 3mm DFNパッケージで供給されます。


Applications
  • 低ノイズの絶縁型電源
  • 医療機器および安全装置
  • 分散型電源
  • 複数出力電源
  • 正負反転電源
  • データ収集時の耐ノイズ性確保、RS232およびRS485

製品ライフサイクル icon-recommended 製造中

この製品ファミリーの1つ以上の型番が生産/供給中です。新規の設計に適していますが、より新しい代替製品を提供している場合があります。

評価キット (2)

ツール

LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 

LTspice

下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

LT3999

設計リソース

ADI has always placed the highest emphasis on delivering products that meet the maximum levels of quality and reliability. We achieve this by incorporating quality and reliability checks in every scope of product and process design, and in the manufacturing process as well.  "Zero defects" for shipped products is always our goal.

PCN-PDN Information

サンプル&購入

PC版サイトでは、サンプルと製品の購入をいただけます。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更 されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

 

モデル一覧の項目説明

 

 

 

評価用ボード 表示されている価格は、1個あたりの価格です。
analog.comサイトから購入できるボードは、最大で2枚までとなります。3枚以上の購入をご希望の場合は、正規販売代理店からご購入ください。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。