類似製品

製品概要

機能と利点

  • 非常に低い消費電流:3μA
  • 入力電圧範囲:1.6V~20V
  • 出力電流:20mA
  • 損失電圧:280mV
  • 調整可能な出力電圧(VADJ=VOUT(MIN)=600mV)
  • 固定出力電圧:1.2V、1.5V、1.8V、2.5V、3.3V、5V
  • 出力許容誤差:負荷、入力、温度の全範囲で±2%
  • 低ESRのセラミック出力コンデンサ(最小1μF)で安定
  • シャットダウン電流:<1μA
  • 電流制限保護
  • 逆バッテリ保護
  • 熱制限保護
  • 8ピンSC70および2mm×2mm DFNパッケージ

製品概要

LT3009シリーズはマイクロパワー、低損失電圧(LDO)リニア・レギュレータです。280mVの損失電圧で20mAの出力電流を供給します。無負荷時の消費電流は3μAです。負荷が増加しても、グランド・ピンの電流は出力電流の5%以下に保たれます。シャットダウン時の消費電流は1μA以下です。

LT3009レギュレータは低ESRのセラミック・コンデンサを使用して安定性と過渡応答を最適化するので、必要な容量は最小でわずか1μFです。他のレギュレータのようにESRを追加する必要はありません。内蔵の保護回路は電流制限、熱制限、逆バッテリ保護、逆電流保護などを行います。

LT3009シリーズは中位の出力ドライブ能力とスタンバイ時に超低消費電力を必要とするアプリケーションに最適です。このデバイスには、1.2V、1.5V、1.8V、2.5V、3.3V、5Vの固定出力電圧バージョンと600mVリファレンスまでの出力電圧範囲を備えた可変出力電圧バージョンがあります。LT3009は6ピンDFNおよび8ピンSC70パッケージで供給されます。


アプリケーション

  • 低電流のバッテリ駆動システム
  • キープアライブ電源
  • リモート・モニタリング
    • ユーティリティ・メータ
    • ホテルのドア・ロック

製品ライフサイクル icon-recommended 新規設計にお薦めします

発売済みの製品です。データシートには、最終的な仕様と動作条件がすべて記載されています。新規の設計には、これらの製品の使用を推奨します。

評価キット (1)

ツール

LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 

LTspiceデモ用回路集の実行方法

ステップ1: LTSpiceをダウンロードし、インストールしてください。

ステップ2: 下のセクションのリンクをクリックし、デモ用回路をダウンロードしてください。

ステップ3: 下のリンクをクリックしてもLTSpice が自動的に開かない場合は、リンクを右クリックし、“Save Target As”(対象をファイルに保存)を選択する方法でもシミュレーションを実行できます。ファイルを保存したら、LTSpiceを起動し、"File"メニューから"Open"を選択してデモ用回路を開いてください。

LTspice

下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

LT3009
LT3009-1.2
LT3009-1.8
LT3009-2.5
LT3009-3.3
LT3009-5

リファレンス・デザイン (4)

おすすめ製品

LT3009 互換製品

推奨製品 Related Parts

設計リソース

ADI has always placed the highest emphasis on delivering products that meet the maximum levels of quality and reliability. We achieve this by incorporating quality and reliability checks in every scope of product and process design, and in the manufacturing process as well.  "Zero defects" for shipped products is always our goal.

サンプル&購入

PC版サイトでは、サンプルと製品の購入をいただけます。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更 されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

 

モデル一覧の項目説明

 

 

 

評価用ボード 表示されている価格は、1個あたりの価格です。
analog.comサイトから購入できるボードは、最大で2枚までとなります。3枚以上の購入をご希望の場合は、正規販売代理店からご購入ください。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。