1. 製品
  2. インターフェース & アイソレータ
  3. RS-232、RS-422、RS-485
  4. RS-232およびRS-562
  5. LT1139A


製品概要

機能と利点

  • ESD Protection over ±10kV (±15kV IEC-1000-4-2 for LT1133A, LT1137A and LT1141A)
  • Uses Small Capacitors: 0.1µF, 0.2µF
  • 1µA Supply Current in SHUTDOWN
  • 120kbaud Operation for RL = 3k, CL = 2500pF
  • 250kbaud Operation for RL = 3k, CL = 1000pF
  • CMOS Comparable Low Power
  • Easy PC Layout: Flowthrough Architecture
  • Rugged Bipolar Design: Absolutely No Latchup
  • Outputs Assume a High Impedance State When Off or Powered Down
  • Improved Protection: RS232 I/O Lines Can Be Forced to ±30V Without Damage
  • Output Overvoltage Does Not Force Current Back into Supplies
  • Available in SO and SSOP Packages

製品概要

The LT1130A/LT1140A series of RS232 drivers/receivers features special bipolar construction techniques which protect the drivers and receivers beyond the fault conditions stipulated for RS232. Driver outputs and receiver inputs can be shorted to ±30V without damaging the device or the power supply generator. In addition, the RS232 I/O pins are resilient to multiple ±10kV ESD strikes. An advanced driver output stage operates up to 250kbaud while driving heavy capacitive loads. Supply current is typically 12mA, competitive with CMOS devices.

Several members of the series include flexible operating mode controls. The DRIVER DISABLE pin disables the drivers and the charge pump, the ON/OFF pin shuts down all circuitry. While shut down, the drivers and receivers assume high impedance output states.

製品ライフサイクル icon-recommended 製造中

この製品ファミリーの1つ以上の型番が生産/供給中です。新規の設計に適していますが、より新しい代替製品を提供している場合があります。

設計リソース

アナログ・デバイセズでは、最高レベルの品質と信頼性を備えた製品を提供することに最大の力を常に注いでいます。これを実現するため、製品およびプロセスの設計のあらゆる観点で品質と信頼性のチェックを行っています。そして、それは、製造工程においても同様です。アナログ・デバイセズは常に、出荷製品の「ゼロ・ディフェクト」を目指しています。詳細についてはアナログ・デバイセズの品質および信頼性プログラム/認定証をご覧ください。

製品番号 材料宣誓書(MD) 信頼性データ ピン/パッケージ図 CADシンボル、フットプリント & 3Dモデル
LT1139ACN#PBF 材料宣誓書(MD) 信頼性データ 24-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch)
LT1139ACSW#PBF 材料宣誓書(MD) 信頼性データ 24-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch)
LT1139ACSW#TRPBF 材料宣誓書(MD) 信頼性データ 24-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch)
ウェハ・ファブリケーション・データ R068 Reliability Data

PCN-PDN情報

以下ドロップダウンからモデルを選択しPCN/PDN通知に登録してください。過去の通知も参照できます。

サンプル&購入


ご注文に関するFAQ


オンライン注文や支払い方法などに関する質問については、 ご注文に関するFAQをご覧ください。

 

購入価格


(**) 表示されている価格と価格範囲は、少量の注文に基づくものです。

 

リスト価格


(*)価格は1Ku当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店. または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

 

リードタイム


リードタイムに関する当社CCOからの最新のご案内をご確認ください。

 

サンプル請求について


上記の「サンプル注文」ボタンをクリックすると、サードパーティのADIサンプルサイトにリダイレクトされます。選択された部品は、ログイン後、当サイトのカートに引き継がれます。当サイトを利用したことがない場合は、新規にアカウントを作成してください。サンプルサイトに関するご質問は、 カスタマーサービスへお問合せ ください。

 

モデル一覧の項目説明