SPIsolator - SPIバスにも対応

ついにSPIバスにも対応できるようになりました。アナログ・デバイセズの実績ある iCoupler® 技術を利用したSPIsolator™デジタル・アイソレータは小型、シンプル、高速、高いデータ完全性といった特長を備えるSPI専用のデバイスです。 フォトカプラ や従来のデジタル・アイソレータ・ソリューションと異なり、SPIsolatorはデバイス1個のコンパクトなサイズで基板面積の使用を節約しながら、性能の向上とコスト削減を実現できます。

  • ADuM3151:  SPIインターフェースに特化したアイソレータ、3.75kV、(信号方向2/1のAUXチャンネル内蔵)
  • ADuM3152:  SPIインターフェースに特化したアイソレータ、3.75kV、(信号方向1/2のAUXチャンネル内蔵)
  • ADuM3153: SPIインターフェースに特化したアイソレータ、3.75k、(信号方向0/3のAUXチャンネル内蔵)

その他のデジタルアイソレータ製品

インターフェース/アイソレーション製品に関するニュースレターを購読

SPIsolator-diagram

評価キット

X +

EVAL-ADUM3154 ブロック図

製品概要

The EVAL-ADuM3154Z supports the ADuM3154ARSZ, ADuM3154BRSZ, ADuM4154ARIZ and ADuM4154BRIZ, which are, 4-channel SPIsolator isolators optimized for use in SPI applications. They include two low speed address pins to rout the slave select to one of four destinations. The evaluation board provides a JEDEC standard 20-lead SSOP pad layout, support for signal distribution, loopback, and loads referenced to VDDx or GNDx, as well as optimal bypass capacitance. Signal sources can be wired onto the board as well as brought onto the board through edge-mounted SMA connectors (sold separately) or terminal blocks for power connections. The board includes 200 mil header positions for compatibility with Tektronix active probes.

The board follows best printed circuit board (PCB) design practices for 4-layer boards, including a full power and ground plane on each side of the isolation barrier. No other EMI or noise mitigation design features are included on this board. In cases of very high speed operation or when ultralow emissions are required, refer to the AN-1109 application note for additional board layout techniques.

Supported SPIsolator Models
  • ADuM3154ARSZ
  • ADuM3154BRSZ
  • ADuM4154ARIZ
  • ADuM4154BRIZ

EVAL-ADUM3151 ブロック図

製品概要

The EVAL-ADuM3151Z supports the parts listed in the supported models section, which are, 7-channel, data direction variants of SPIsolator® isolators optimized for use in SPI applications. They include three low speed channels for axillary functions, which are not timing critical. The evaluation board provides a JEDEC standard 20-lead SSOP pad layout, support for signal distribution, loopback, and loads referenced to VDDx or GNDx, as well as optimal bypass capacitance. Signal sources can be wired onto the board as well as brought onto the board through edge-mounted SMA connectors (sold separately) or terminal blocks for power connections. The board includes 200 mil header positions for compatibility with Tektronix active probes.

The board follows best printed circuit board (PCB) design practices for 4-layer boards, including a full power and ground plane on each side of the isolation barrier. No other EMI or noise mitigation design features are included on this board. In cases of very high speed operation or when ultralow emissions are required, refer to the AN-1109 application note for additional board layout techniques.

Supported SPIsolator Models
  • ADuM3151ARSZ
  • ADuM3151BRSZ
  • ADuM3152ARSZ
  • ADuM3152BRSZ
  • ADuM3153ARSZ
  • ADuM3153BRSZ
  • ADuM4151ARIZ
  • ADuM4151BRIZ
  • ADuM4152ARIZ
  • ADuM4152BRIZ
  • ADuM4153ARIZ
  • ADuM4153BRIZ

EVAL-ADUM3150 ブロック図

製品概要

EVAL-ADuM3150Z は、ADuM3150ARSZ および ADuM3150BRSZ をサポートし、これらは SPI アプリケーションでの使用に最適化された 6 チャンネルの SPIsolator® アイソレータです。40 MHz SPI データ転送を実現するために、2 つの低速チャンネルとクロック遅延チャンネルを含んでいます。評価用ボードは、JEDEC 規格の 20 ピン SSOP パッド・レイアウト、信号外乱のサポート、ループバック、および VDDx または GNDx に参照される負荷のほか、最適なバイパス容量を備えています。信号ソースは、ボードに直接接続するほか、エッジマウント SMA コネクタ(別売)または電源接続用端子ブロックを通じてボードに接続することもできます。ボードには、Tektronix® アクティブ・プローブとの互換性のために 200 ミルのヘッダー位置が含まれています。


EVAL-ADuM3150Z 評価用ボードを使用して、ADuM4150ARIZ および ADuM4150BRIZ デバイスを評価できます。EVAL-ADuM3150Z 評価用ボードのパッド・レイアウトは ADuM4150ARIZ および ADuM4150BRIZ 20 ピン SOIC_IC パッケージをサポートしていませんが、これらのデバイスは ADuM3150ARSZ または ADuM3150BRSZ で評価できます。ADuM4150ARIZ と ADuM3150ARSZ はパッケージと絶縁機能に違いがありますが、評価機能は同等です。ADuM4150BRIZ および ADuM3150BRSZ デバイスも同様です。


ボードは、4 層ボードとしての最高のプリント基板(PCB)設計方式に従い、絶縁バリアの両側に完全な電源およびグラウンド・プレーンを備えています。その他の電磁干渉(EMI)またはノイズ緩和のための設計機能は、このボードには含まれていません。非常に高速な動作や超低放射が必要な場合は、AN-1109 アプリケーション・ノートの追加のボード・レイアウト技術を参照してください。


詳細については、ADuM3150 のデータシートを参照してください。EVAL- ADuM3150Z 評価用ボードを使用する際は、データシートと併せてユーザー・ガイド(UG-719)を参照してください。


サポートされる SPIsolator モデル

  • ADuM3150ARSZ
  • ADuM3150BRSZ
  • ADuM4150ARIZ
  • ADuM4150BRIZ

関連するリソース