Go-IOプログラマブルロジックコントローラ(PLC)

高い汎用性を備えた超小型IO

産業コンバージェンスは、産業用IoT、アダプティブ・マニュファクチャリング、クラウド・コンピューティング、人工知能を融合させて、インダストリ4.0とも呼ばれるスマート・ファクトリの実現を可能にします。これら4つの要素の組み合わせは、製造を中断したり段取り変えのために技術者のスケジュール組みをしたりすることなく、製造ラインを複数の製品に適応させるために必要な生産性とアジリティの向上を実現します。

より多くの企業が、製造現場のエッジ部分にインテリジェント機能を移動させるという戦略を採用しつつあります。Go-IO PLCリファレンス設計は、複数のソフトウェア定義I/Oを超小型(1立方インチ未満)の産業用IoTソリューションとして提供します。これは、産業オートメーション、ビルディング・オートメーション、そして産業ロボティクスといったアプリケーションのニーズに対応する、比類のないレベルの統合化を可能にします。Go-IOを通じてアナログ・デバイセズは、設計技術者が資材の調達や組み立てを行わなくても、新たな産業用制御システムを迅速に作成し試作できるようにすることによって、設計革新を促進する取り組みを続けています。

Leap Awards logo

 

Go-IO PLCリファレンス設計の紹介

Go-IOとは

Go-IOリファレンス設計(MAXREFDES212)は、生産性の向上とアダプティブ・マニュファクチャリングの促進を実現し、重要な意思決定をリアルタイムで行うために必要な各種装置の健全性と状態に関する情報を提供する、次世代の産業用IOソリューションです。

コンパクトなデザイン

Go-IOは超小型のコンパクトな形状(1立方インチ未満:幅1.7インチ × 奥行1.56インチ × 高さ0.25インチ)なので、工場内のあらゆる場所へ組み込むことができます。

プログラムが可能

低消費電力のArm® Microツールチェーンを使用し、MAX32630を介してプログラムすることができます。

高効率

消費電力を低く抑えて効率を向上させます。冷却ファンは不要です。

生産性とスループットの向上

問題を迅速に特定できるようにすることによって、工場の稼働率を向上させます。

堅牢で安全な技術

-40℃~+125℃の温度耐性を備えた先進的な産業用製品で構成されています。これらの製品には堅牢なSafeDemag技術が利用されています。

強力な機能を実装

生産ノード全体または個々の機器を制御できる17個のIOを完備しています。これらのIOには、アナログ入力、アナログ出力、絶縁型デジタル入力、デジタル出力、IO-Linkマスタ、および電源を内蔵した絶縁型RS-485が含まれています。

Go-IOの基本的な使用法

Go-IOリファレンス設計を使用すれば、今日のスマート・ファクトリの状況下で自分の設計を意図したとおり機能させることができます。以下のビデオ・チュートリアルは、Go-IOの初歩的な使用法を説明したものです。

Engineer talks about Go-IO PLC Reference Design

Go-IO PLCリファレンス設計を迅速に立ち上げる方法

Engineer with a circuit board

EclipseによるGo-IO PLCリファレンス設計のプログラミング

IO-Linkとバイナリ・センサー

エンドアプリケーション・モジュール