アナログ半導体部品

今日、弊社の当期収入のおよそ80%を占める高性能アナログ製品は、顧客の全体的なシステム性能に差をつけます。12ビットの分解能と50MHzの帯域幅を提供する高性能アナログ製品は、通信、コンピュータ、民生/産業用の市場で世界最速の成長を遂げるアプリケーションを可能にしていますが、ADIはこの製品エリアで圧倒的な優勢を保ち、最高級の製品を揃えています。

ADIのアナログ事業は市場を上回る速度で成長しています。この成長を牽引する要因の1つが集積化の加速です。すなわち、シングル・チップにより多くのアナログとミックスド・シグナルの機能を収めるようになっています。もう1つの重要な要因は、弊社が最強とする製品カテゴリーが全体的なシステム性能にとってもっとも重要であるということです

高性能アナログ市場で最も重要なただ1つの製品カテゴリーは、データ・コンバータです。これは、音声や映像といった実世界のアナログ信号をデジタル的に処理できるようにします。コンバータの収入はADIの総収入の30%を占めますが、市場占有率は40%超で、これはADIに次ぐ競合会社の市場占有率の倍以上にあたり、ADIは名実ともに市場のリーダーとなっています。

高性能アンプは、弊社のアナログ製品ラインの中でも全体的なアナログ市場の中でもデータ・コンバータに次ぐ2番目に大きい製品カテゴリーとなっています。現在、アンプの売上高はADIの総収入の約20%を占めていますが、このきわめて重要な製品カテゴリーにおける市場占有率は絶えず増大しています。アンプ市場の中でも高精度アンプの部門では、他の競合会社を大きく引きのばしてトップシェアの40%を達成しています。

現在、このフランチャイズを築いた高性能アナログの同じ専門知識が、新興のビジネス・チャンスの分野でも応用されています。ワイヤレス用のRF信号処理がその好例です。有力な業界設計誌である『EDN』は、2002年3月に開かれた恒例の受賞式で、ADIにアナログIC分野の「Innovation of the Yea」を授与しました。この賞は、「エンジニアリングの世界を感動させた製品を発掘し、認識し、促進する」ために、EDNの設計エンジニアの読者による投票で選ばれます。この賞は、基地局用の革新的なRF ICである「AD8302」に対して授けられたものです。

アナログ製品グループ
Precision Analog Products(PRA:高性能アナログ製品)グループ
弊社のPrecision Analog Products(PRA)グループは、有名なシリコンバレーの中心部にあるカリフォルニア州サンノゼの真新しいキャンパス内にあります。PRAグループは、光ワイヤレス伝送装置、産業用計測・制御システム、フラットパネル・ディスプレイ、ATE(自動試験装置)、電子/解析器、診断・治療用医療機器、ロボティックス、その他の高レベルの精度と性能を要求する多くの現実世界のアプリケーションに向けた高精度アンプおよびリニア制御回路の分野で、世界市場を支配しています。ADIの高精度アンプと制御回路はポータブルな除細動器、PDA、ラップトップ・コンピュータ、MRI、CTスキャナ、宇宙船、ブロードバンド・ネットワーク・スイッチ、携帯無線基地局、超音波レーダー・システム、それに特殊な科学計測器に使用されています。

Advanced Linear Product(ALP:高度なリニア製品)グループ
ALP(Advanced Linear Product)グループは、ワイヤレス通信、コンピュータ周辺機器、ビデオ、遠隔通信、産業/計測器などのシグナル・チェーンで使用される革新的な高性能サブシステムのリニア部品の設計・開発に携わっています。ADIはCD、DVD、DTV、HDTV、マイクロ・ディスプレイ、高速アンプ、電源供給モニタ、超音波、携帯基地局、自動車用計測器、RFコンポーネント、検出器などの新興技術の分野でトップメーカーと緊密に提携しています。ALPグループの所在地はマサチューセッツ州ウィルミントン(ボストン近郊)です。

High Speed Converters(HSC:高速コンバータ)グループ
High Speed Converters(HSC)グループは、業界トップのアーキテクチャとミッックスド・シグナル設計の専門知識に基づいた高速のデータ・コンバータと集積信号処理のソリューションを提供します。ADIはデータ・コンバータの分野でナンバーワンの市場シェアを占め、コンバータの速度と性能の標準を設定しています。市場としては、ワイヤ/ワイヤレス通信、イメージング、医療用計測器、フラットパネル・ディスプレイ、軍用システムなどがあります。

Precision Converters(PRC:高精度コンバータ)グループ
米国のウィルミントンとアイルランドのリメリックにデザイン・センターを抱えるPrecision Converters(PRC)グループは、高性能のミックスド・シグナル(アナログとデジタルの結合)のデータ・コンバータ集積回路の設計および開発を手がけています。市場としてはデジタル・オーディオ市場、パワー変換市場、データ・アクイジション市場、医療用市場などがあります。高分解能のデータ・コンバージョンがこのグループの注力している分野です。弊社のデバイスを使用する製品には、DVD/CDプレーヤ(デジタル・オーディオ)、CTスキャナ(医療)、住宅用電気計器(パワー変換)などがあります。

High Speed Networking(HSN:高速ネットワーキング)グループ
High Speed Networking(HSN)グループの所在地はウィルミントンのキャンパスとアイルランドのリメリックにあります。クロック&データ再生デバイス、リミット・アンプ、シリアライザ/デシリアライザ部品、送受信器、622Mbps〜10Gbpsのデータレートをもつレーザ・ダイオード・ドライバなどの市場に向けて製品を用意することによって、以前開発された高速光ファイバICファミリーを足掛かりにしています。この技術のアプリケーションとしては、WDM(波長分割多重方式)、SONET/SDH、Gigabit Ethernet、データ・ネットワーキングなどがあげられます。これらの製品は帯域幅の拡張に大きく寄与し、光ファイバ・ネットワーク上で音声、データ、映像などの多様な信号の同期送信を可能とします。

Power Management(電源管理)グループ
コンセントにつなぐタイプであれ、バッテリで動作するタイプであれ、電子デバイスはすべて一定の電源管理が必要となります。電源管理には、LDO(低ドロップアウト・レギュレータ)やDC/DCコンバータ、バッテリ・チャージャ、チャージ・ポンプ、レギュレータなどがあります。ADIはアナログ/ミックスド・シグナル技術を駆使することで、ワイヤレス通信やデスクトップ・コンピュータ、ノートブック、ハンドヘルドPC向けのデバイスなど、高性能電源管理ICの分野で優れた革新を行ってきました。電源管理グループは市場に競争力をもたらす専門知識を有しているため、ADIはトータル・ソリューションの最適化、使いやすさ、費用効果を提供できます。