8mm沿面距離パッケージを実現した初のデジタル・アイソレータ
アナログ・デバイセズの8.3mm沿面距離パッケージとは、高電圧の医用および工業用アプリケーションで安全な動作を保証する最小 8mm の沿面距離を実現した、初のデジタル・アイソレータ用のパッケージ技術です*。
CSA (Canada Standards Association) により認定されたこのパッケージは、220V AC~250V ACの最大電圧で動作する最新の医用診断装置や、計測装置、モニタリング装置、および工業用計装システムで使用される、8.3mmの沿面距離を実現しています。このパッケージにより、低性能のフォトカプラをアナログ・デバイセズのデジタル・アイソレータに置き換えることで、アプリケーションに必要とされる最小沿面距離条件を満たすことが可能になります
- ADM2682E – 5kV rms RS-485 トランシーバ
- ADM2687E – 5kV rms RS-485 トランシーバ
- ADuM2200 – 5kV rms dual、 2/0 チャンネル
- ADuM2201 – 5kV rms dual、1/1 チャンネル
- ADuM2210 – 5kV rms dual、2/0 チャンネル
- ADuM2211 – 5kV rms dual、1/1 チャンネル
- ADuM2250 – 5kV rms I2C デジタル・アイソレータ
- ADuM2251 – 5kV rms I2C デジタル・アイソレータ
- ADuM2280 – 5kV rms dual、2/0 チャンネル
- ADuM2281 – 5kV rms dual、1/1 チャンネル
- ADuM2285 – 5kV rms dual、2/0 チャンネル
- ADuM2286 – 5kV rms dual、1/1 チャンネル
- ADuM2400 – 5kV rms quad、4/0 チャンネル
- ADuM2401 – 5kV rms quad、3/1 チャンネル
- ADuM2402 – 5kV rms quad、2/2 チャンネル
- ADuM4070 – 5kV rms 絶縁スイッチング・レギュレータ
- ADuM4160 – 5kV rms full/low スピード USB アイソレータ
- ADuM4400 – 5kV rms quad、 4/0 チャンネル
- ADuM4401 – 5kV rms quad、3/1 チャンネル
- ADuM4402 – 5kV rms quad、2/2 チャンネル
- ADuM4470 – 5kV rms quad、4/0 チャンネル、絶縁スイッチング・レギュレータ
- ADuM4471 – 5kV rms quad、3/1 チャンネル、絶縁スイッチング・レギュレータ
- ADuM4472 – 5kV rms quad、2/2 チャンネル、絶縁スイッチング・レギュレータ
- ADuM4473 – 5kV rms quad、1/3 チャンネル、絶縁スイッチング・レギュレータ
- ADuM4474 – 5kV rms quad、0/4 チャンネル、絶縁スイッチング・レギュレータ
- ADuM6000 – 5kV rms DC-DCコンバータ
- ADuM6200 – 5kV rms dual、2/0 チャンネル
- ADuM6201 – 5kV rms dual、1/1 チャンネル
- ADuM6202 – 5kV rms dual、0/2 チャンネル
- ADuM6400 – 5kV rms quad、4/0 チャンネル
- ADuM6401 – 5kV rms quad、3/1 チャンネル
- ADuM6402 – 5kV rms quad、2/2 チャンネル
- ADuM6403 – 5kV rms quad、1/3 チャンネル
- ADuM6404 – 5kV rms quad、0/4 チャンネル