µModule 絶縁型トランシーバー

アナログ・デバイセズの µModule®(マイクロ・モジュール)絶縁型トランシーバーは、SPI、I2C、RS-485/RS-422、RS-232、USB などのデジタル・シリアル通信インターフェースに対して確実な電気的絶縁を提供します。絶縁バリアは、イーサネット・トランス、カップリング・コンデンサ、または組み込みインダクタを使用して実装されています。すべてのデバイスは構成が簡単で、EMI 感受性と放射が非常に低く、信号の完全性を維持するための高いノイズ耐性を備えています。

当社の µModule(パワー・モジュール)技術は、誘導/磁気絶縁、個別部品、IC、および電源を単一基板 PCB に確実に集積するのに役立ちます。シグナリングからサンプリングまで、あらゆるアプリケーションをプラットフォームでサポートできます。当社の技術は最大 3500 Vrms のアイソレーションを実現し、一貫して堅牢で信頼性があります。
製品セレクション・テーブル
Quick Power Search
Input |
V
V
Output |
V
A

Safety and Regulatory Compliance Information

The iCoupler family of digital isolation products have been tested and approved by various regulatory agencies, including UL, CSA, VDE, TÜV, CQC, ATEX and IECEx. This table summarizes the achieved ratings for each product and includes links to copies of the actual safety certificates.

View Product Safety Ratings


EMCのリソース

1つのコンポーネントであろうと、システム・レベルの大規模なソリューションに関わるものであろうと、EMCコンプライアンスの確保は必要であり、EMC設計のベスト・プラクティスは設計の開始時点から始まります。認定プロセスに備えると共に、競争で優位に立つために、当社が厳選したリソースをご活用ください。

認定プロセスを簡単に進める

Electromagnetic Compatibility (EMC) Resources