I2Cアイソレータ
アナログ・デバイセズのI2Cアイソレータ・ファミリーは、完全絶縁型のI2Cインターフェースに対応しています。このポートフォリオは、アナログ・デバイセズのiCoupler®チップ・スケール・トランス技術を利用しています。
iCouplerは、機能、性能、サイズ、消費電力の面でフォトカプラよりも優れた磁気アイソレーション技術です。アナログ・デバイセズの技術は、iCouplerチャンネルと半導体回路を組み合わせることによって、フル機能の絶縁型I2Cインターフェースを小スモール・ファクタで実現します。アナログ・デバイセズのI2Cアイソレータは、中央局のスイッチング、ネットワーキング、Power over Ethernet(PoE)などのアプリケーションに使用できます。
iCouplerは、機能、性能、サイズ、消費電力の面でフォトカプラよりも優れた磁気アイソレーション技術です。アナログ・デバイセズの技術は、iCouplerチャンネルと半導体回路を組み合わせることによって、フル機能の絶縁型I2Cインターフェースを小スモール・ファクタで実現します。アナログ・デバイセズのI2Cアイソレータは、中央局のスイッチング、ネットワーキング、Power over Ethernet(PoE)などのアプリケーションに使用できます。
製品セレクション・テーブル