4 ~ 20 mA ループ・インターフェース

アナログ・デバイセズの 4 ~ 20 mA ループ・インターフェース・ドライバ・ソリューションは、同じアナログ・デバイセズの高精度 D/A コンバータ(DAC)と組み合わせることができます。アナログ・デバイセズの集積化ソリューションは DAC とドライバの両方を 1 つのチップ上で組み合わせて、必要な出力をデジタル・ドメインから直接提供します。また、ループ・インターフェース製品と直接インターフェースを取って通信を改善するために、一連のHART対応モデムも提供しています。アナログ・デバイセズのソリューションは、ループおよび非ループ電源トランスミッタと、絶縁および非絶縁アナログ I/O カード両方の要求事項を満たします。
製品セレクション・テーブル

4 ~ 20 mA ループ・インターフェース

  2つめ以降の並び替え条件は、“Shift” キーを押しながら選択してください。
SortOrderPart## of ChannelsResolution
(bits)
DAC TypeCurrent Output RangesTUE Iout
(typ)
(%)
Vref SourceDAC FeaturesVs TypePrice (1000+)
($ US)
1AD5753 1 16 Current Source/Sink, Voltage Out 0 to 20 mA, 0 to 24 mA, -20 to 20 mA, -24 to 24 mA, 4 to 20 mA 0.01 External, Internal 4-20mA, Current Source/Sink DAC, Dynamic Power Control- $6.80 (AD5753BCPZ-RL7)
2AD5758 1 16 Current Out, Current-Sinking, Voltage Out 0 to 20 mA, 0 to 24 mA, -20 to 20 mA, -24 to 24 mA, 4 to 20 mA 0.15 Int/Ext 4-20mA, DAC, Dynamic Power Control, Integrated ADC, LDAC Pin Dual, Single $6.54 (AD5758BCPZ-RL7)
3AD5755Reference Circuit Available 4 16 Current Out, Voltage Out 0 to 20 mA, 0 to 24 mA, 4 to 20 mA 0.009 Int/Ext 4-20mA, CLR Pin, Double-Buffered, LDAC Pin, Read-Back, Reset/Clear, SDO Pin Dual $13.65 (AD5755ACPZ)
4AD5737 4 12 Current Out 0 to 20 mA, 0 to 24 mA, 4 to 20 mA 0.022 Int/Ext 4-20mA, CLR Pin, Double-Buffered, LDAC Pin, Read-Back, Reset/Clear, SDO Pin Single $8.93 (AD5737ACPZ)
5AD5735 4 12 Current Out, Voltage Out 0 to 20 mA, 0 to 24 mA, 4 to 20 mA 0.022 Int/Ext 4-20mA, CLR Pin, Double-Buffered, LDAC Pin, Read-Back, Reset/Clear, SDO Pin Dual $10.85 (AD5735ACPZ)
6AD5757 4 16 Current Out 0 to 20 mA, 0 to 24 mA, 4 to 20 mA 0.009 Int/Ext 4-20mA, CLR Pin, Double-Buffered, LDAC Pin, Read-Back, Reset/Clear, SDO Pin Single $13.65 (AD5757ACPZ)
7AD5755-1Reference Circuit Available 4 16 Current Out, Voltage Out 0 to 20 mA, 0 to 24 mA, 4 to 20 mA 0.009 Int/Ext 4-20mA, CLR Pin, Double-Buffered, LDAC Pin, Read-Back, Reset/Clear, SDO Pin Dual $15.88 (AD5755-1ACPZ)
8AD5421Reference Circuit Available 1 16 Current Out 3.2 to 24 mA, 3.8 to 21 mA, 4 to 20 mA 0.064 Int/Ext 4-20mA, Double-Buffered, LDAC Pin, Loop Powered, On Chip Temp Sensor, Read-Back, SDO Pin Single $4.85 (AD5421ACPZ-REEL7)
9AD5422Reference Circuit Available 1 16 Current Out, Voltage Out 0 to 20 mA, 0 to 24 mA, 4 to 20 mA 0.08 Int/Ext 4-20mA, Daisy Chain, LDAC Pin, Read-Back, Reset/Clear, SDO Pin Dual $5.77 (AD5422ACPZ-REEL)
10AD5420Reference Circuit Available 1 16 Current Out 0 to 20 mA, 0 to 24 mA, 4 to 20 mA 0.08 Int/Ext 4-20mA, Daisy Chain, LDAC Pin, Read-Back, Reset/Clear, SDO Pin Single $5.10 (AD5420AREZ)
11AD5412 1 12 Current Out, Voltage Out 0 to 20 mA, 0 to 24 mA, 4 to 20 mA 0.08 Int/Ext 4-20mA, Daisy Chain, LDAC Pin, Read-Back, Reset/Clear, SDO Pin Dual $4.51 (AD5412ACPZ-REEL)
12AD5410 1 12 Current Out 0 to 20 mA, 0 to 24 mA, 4 to 20 mA 0.08 Int/Ext 4-20mA, Daisy Chain, LDAC Pin, Read-Back, Reset/Clear, SDO Pin Single $3.86 (AD5410ACPZ-REEL)
13AD421 1 16 Current Out 4 to 20 mA- Int/Ext 4-20mA, Loop Powered Single $7.51 (AD421BRZ)