産業用イーサネット・プラットフォーム・ソリューション

ADI’s Industrial Ethernet platform solutions are complete network interface solutions designed to provide device connectivity for a large range of industrial, instrumentation, and other equipment. These solutions include both a physical layer and data link layer that manage the industrial protocol and network traffic for a host processor. ADI Chronous network interface solutions are complete communications subsystems that enable quick and simple inclusion of Industrial Ethernet connectivity to any end system.

事前テスト済みプラットフォームを選択する理由


Icon of stopwatch and a pencil

開発時間の
削減

Icon of dollar sign and down arrow

開発費用の削減

Icon of warning symbol

リスクの軽減

Icon of certificate

事前認証済み

当社の産業用イーサネット・プラットフォーム・ソリューションは事前テスト済みであり、産業用イーサネット・プロトコル・ベンダの試験規格への適合性が認定されています。これは、アナログ・デバイセズのソリューションを使用した設計がサポート対象の産業用イーサネット・ネットワークで問題なく動作することを示しています。これにより、開発作業が簡素化され、市場投入までの時間も削減されます。

技術概要

産業用イーサネット・プラットフォーム・ソリューションには、通信コントローラ、Flash、RAM、イーサネット・スイッチ、PHYなど、スター、ライン、またはリング・ネットワーク・トポロジに参加するのに必要な技術がすべて含まれています。マルチプロトコル・ソフトウェア・ソリューションが含まれており、複数のソフトウェア・イメージを使用して異なる産業用プロトコルをサポート対応することで、1つのハードウェア設計をすべてのエンド・システムに使用することができます。ホスト・プロセッサは、イーサネット、SPI、またはUART接続を介して、アナログ・デバイセズの統合インターフェースにより、ネットワーク・インターフェースに接続します。統合インターフェースは、ホスト・コントローラとの通信をシンプルにし、単一の共通インターフェースですべてのプロトコル・スタックをサポートします。これにより、アプリケーション・ホスト・コードを変更することなくマルチプロトコル接続を実現でき、ソフトウェア統合の設計負担を取り除くことができます。

1つのソリューション、2通りの市場投入

ADI Chronousネットワーク・インターフェース・ソリューションは、エンド・アプリケーションのニーズにより最適化が可能な2つのオプションとなります。

Small circuit board with multiple microchips

フル機能モジュール—プラグ・アンド・プレイ・ソリューション

当社のモジュールは、1つのパッケージに収められた、出荷テスト済みの完全なソリューションです。任意のPCBに直接ハンダ付けして、システム設計をシンプルにすることができ(完全な8層PCBを設計する必要はなく、モジュールを組み込むだけ)、コストと開発負担を削減します。当社のモジュールには、ホスト・プロセッサ、イーサネット・スイッチや物理層デバイス、パワー・マネージメント、受動素子など必要なすべての構成要素が含まれており、完全なプラグ・アンド・プレイ・ソリューションを形成しています。

Eval board schematic and digital board layout

組み込みリファレンス設計—設計と実行のソリューション

基板スペースを最適化するために、アナログ・デバイセズは実績のある組み込みリファレンス設計を大規模システムPCBに直接統合するというオプションを提供しています。このリファレンス設計には、実績のある検証済みの回路図、レイアウトに関する推奨事項、詳細な部品表が含まれています。

詳細の確認と以下の利用の際には、ADI Chronousポータルにログインしてください。

  • 最新のハードウェア・リファレンス設計回路図
  • すべてのプロトコル用のネットワーク・ソフトウェア・スイート
  • 技術ドキュメントと開発ツール

今すぐ登録

既にアカウントをお持ちの場合今すぐログイン

ADI Chronous logo

マルチプロトコル・ソフトウェア・ソリューション

当社のモジュールと組み込みリファレンス設計には、マルチプロトコル・ソフトウェアが付属しており、ソフトウェアを開発する必要がありません。これには、EtherNet/IP、PROFINET、ModBus対応EtherCAT、およびPowerLink(近日提供予定)が含まれます。ソフトウェアのスケーリングはモジュールからリファレンス設計までシームレスです。つまり、ソフトウェアを変更することなく、ハードウェア実装を簡単に移行することができます。

Logos for Profinet, Ethernet IP, Ethernet Powerlink, Modbus, and Ethercat

統合インターフェースは、サポート対応するすべての産業用イーサネット・プロトコルに提供される共通のソフトウェア・インターフェースであり、プロトコルが更新または変更されてもアプリケーション・ホスト・プロセッサ・コードを変更する必要はありません。ソフトウェアは、ファームウェアとしてフラッシュ・メモリにダウンロードされた状態で提供されます。

ソフトウェアはADI Chronousポータル経由で提供され、組み込みリファレンス設計またはモジュールと自由に使用できます。ライセンス料や使用料はかかりません。

主な製品

モジュールと組み込みリファレンス設計は、アナログ・デバイセズの先駆的な産業用スイッチおよびPHY技術を活用しています。

Illustration of FIDO5200 microchip

FIDO5200

2ポート・リアルタイム・イーサネット・スイッチ

Illustration of ADIN1200 microchip

ADIN1200

低消費電力および低遅延、10Mbps/100MbpsのPHY

Illustration of ADSP-CM409 microchip

ADSP-CM409

Arm® Cortex®-M4および16ビットADC搭載のミックスド・シグナル制御プロセッサ
Part Number Description
RapID-NIEK-V0004 RapID Platform - Network Interface Evaluation Kit
RapID-NI-V2005 RapID Platform - EtherNet/IP Network Interface Module for DLR (UART)
RapID-NI-V2007 RapID Platform - PROFINET with IRT Network Interface Module (UART)
RapID-NI-V2008 RapID Platform - EtherCAT Network Interface Module (UART)
RapID-NI-V2009 RapID Platform - EtherNet/IP with DLR Network Interface Module (UART)
RapID-NI-V2010 RapID Platform - SERCOS Network Interface Module (UART)
RapID-NI-V2011 RapID Platform - POWERLINK Network Interface Module (UART)
RapID-NI-V2012 RapID Platform - ModbusTCP Network Interface Module (UART)
RapID-NI-V2105 RapID Platform - EtherNet/IP Network Interface Module for DLR (Parallel)
RapID-NI-V2107 RapID Platform - PROFINET with IRT Network Interface Module (Parallel)
RapID-NI-V2108 RapID Platform - EtherCAT Network Interface Module (Parallel)
RapID-NI-V2109 RapID Platform - EtherNet/IP with DLR Network Interface Module (Parallel)
RapID-NI-V2110 RapID Platform - SERCOS Network Interface Module (Parallel)
RapID-NI-V2111 RapID Platform - POWERLINK Network Interface Module (Parallel)
RapID-NI-V2112 RapID Platform - ModbusTCP Network Interface Module (Parallel)