産業用イーサネット物理層デバイス

産業用イーサネット物理層デバイス(PHY)は、過酷な工業環境で堅牢性を実現できるように設計されています。広範なEMCおよび堅牢性試験を十分に行ったこれらの製品は、予測可能で安全な通信が要求されるアプリケーションに最適です。


業界をリードする低遅延および低消費電力PHY技術により、このポートフォリオは10Mbps、100Mbps、および1Gbpsのデータ・レートをサポートします。データ送信と信号の完全性が最大限になるように開発されており、複数のMACインターフェースをサポートしながら、小型パッケージに収められています。


広い産業周辺温度範囲にわたって動作するよう設計された産業用イーサネット物理層レイヤ・デバイスは、現在および将来の産業用イーサネット・アプリケーションに対して最高レベルの信頼性を提供します。

製品セレクション・テーブル

産業用物理層デバイス(PHY)とは?

産業用イーサネットPHYは、OSIネットワーク・モデルに基づいてイーサネット・フレームを送受信するための物理層トランシーバー・デバイスです。イーサネットは、OSIモデルでは第1層(物理層)および第2層(データ・リンク層)の一部を受け持ち、IEEE 802.3標準によって定義されています。物理層は、種々の電気信号、信号速度、メディアおよびコネクタのタイプ、ネットワーク・トポロジの仕様を規定し、1000BASE-T(1000Mbps)、100BASE-TX(銅線使用で100Mbps)、および10BASE-T(10Mbps)標準のイーサネット物理層部分を担います。

データ・リンク層はメディアを介した通信方法と、送受信されるメッセージのフレーム構造に関する仕様を規定します。すなわち、ビット・ストリームからデータを取り出すには、ビットをどのようにワイヤから取り出し、どのようなビット配列にするのかを示します。イーサネットでは、これをメディア・アクセス制御、または略してMACと呼びます。

産業用PHYを選択する際の重要な考慮事項

産業用イーサネット物理層デバイスの自動化アプリケーションには、高い信頼性とネットワークの回復力を確保する上で欠かせない重要機能がいくつかあります。

Performance

性能

ネットワーク・サイクル時間は、コントローラがすべてのデバイスのデータ・メモリを収集して更新するために必要な通信時間です。低遅延のPHYでは、ネットワーク・サイクル時間が短くなるため、ネットワークの更新時間が短縮されると共にネットワークに接続できるデバイス数が増加します。

Robustness

堅牢性

PHYは、過酷な動作環境下に置かれた場合、外部の放射ノイズ源および伝導ノイズ源に対する耐性を備えるように構築されます。CISPR 32およびIEC 61000-4-2~IEC 6100-4-6などのEMI/EMC標準に従ってテストされ、適合した製品を選択してください。この堅牢性が、認証を得るために後の開発フローで延々と再設計を繰り返すことを回避する助けとなります。

Low Power

低消費電力

産業用アプリケーション向けデバイスは、通常、IP65等級またはIP66等級で埃や湿気から保護されています。そのため、空気の流れが抑制され消費電力に制限が生じます。また、これらのデバイスは産業環境でしばしば高い周辺温度にさらされます。ライン・トポロジやリング・トポロジには2つのポートと2つのPHYが必要であるため、消費電力はデータの入出力で2倍になります。

New Product Highlight

ADIN1300

ADIN1300

ADIN1300では、関連するすべての一般的なアナログ回路、入出力クロック・バッファリング、管理インターフェース・レジスタ、サブシステム・レジスタ、MACインターフェースを備えたEnergy Efficient Ethernet(EEE)物理層(PHY)コアと、リセット/クロック制御およびピン配置を管理する制御ロジックが統合されています。

ADIN1300

産業用イーサネット向けPHYトランシーバー

LSPS 2019で発表されたイーサネット・トランシーバー、ADIN1300およびADIN1200の詳細をビデオにてご覧ください。どちらの製品も産業用イーサネット・アプリケーション向けに開発され、低消費電力、低遅延で、過酷な環境でも確実に動作する堅牢性を備えています。

ビデオを閲覧する