産業用イーサネット

スケーラブルなイーサネットがリアルタイムに対応

アナログ・デバイセズ/Chronousロゴ

ADI Chronous™は、インダストリ4.0へのシフト促進用に特別に設計された、エッジ to エンタープライズ産業用イーサネット接続ソリューションの最先端ポートフォリオです。アナログ・デバイセズでは、深い専門知識と高度な技術を活用して、産業用デバイスとネットワークの接続をサポートしていきます。当社の信頼性の高いソリューションにより重要なデータを確実にアプリケーション全体に送信することができ、シームレスな接続と運用効率が確保されます。ADI Chronousソリューションは、要求の厳しいタイム・クリティカルな環境に対応し、タイム・センシティブ・ネットワーキングを実現します。

インダストリ4.0への道

通信インフラストラクチャはコネクテッド・ファクトリーのバックボーンであり、インダストリ4.0の促進に多くの重要な機会をもたらしています。ネットワークが従来のフィールドバスから産業用イーサネットに移行する際、設計および実装段階で様々な課題が発生します。複数のプロトコルのサポートが可能、かつ将来性のある堅牢でスケーラブルな産業用イーサネットソリューションの開発は、時間とリソースを要するタスクです。 データの統合および同期、システムの相互運用性を実現するシステムの構築には、スキルセットとナレッジ・ベースの転換が必要です。アナログ・デバイセズは、こういったタスクに対処し、シームレスで堅牢なイーサネットソリューションの設計と開発をサポートすることで、お客様の成功に貢献します。

インダストリ4.0アプリケーション用のデタミニスティック・イーサネット

インダストリ4.0アプリケーション用のデタミニスティック・イーサネット

この技術によって工場デバイスのノードでどのように確定要素がもたらされるかを調べれば、ネットワーク・トラフィックの影響を心配する必要がなくなります。

デタミニスティック・イーサネットについてのビデオを見る

産業用イーサネットの実装の概要

産業用イーサネットの実装の概要

産業用プロトコルをイーサネットに更新する際に妨げとなることがあるのは、はっきりしない実装計画です。この記事では、工場がフィールド・バスからイーサネットへの移行をどのように開始できるかについて説明します。

産業用イーサネットの実装を今すぐ始める

ADI Chronous™製品の利点

産業用イーサネット製品のスイートには、現実世界を工場のネットワークやさらにはクラウドに接続することを目的とした技術、ソリューション、ソフトウェア、セキュリティ機能が搭載されています。アナログ・デバイセズでは、シームレスで安全なエッジ to クラウド接続に関する大きな課題を解決する産業用接続と次世代産業用イーサネット技術を50年間工場に提供してきた経験を活かしています。

産業用イーサネット製品には、あらゆるソフトウェア・プロトコル・スタックを備えたスイッチ、物理的トランシーバー、コントローラ、ネットワーク・インターフェース・モジュールが含まれます。スケーラブルで柔軟性の高いシステム開発をサポートすることを目的としたADI Chronous™ポートフォリオには、複数のポート・カウント、低消費電力、柔軟な帯域幅という特長を備えています。これらのソリューションはマルチプロトコルのため、既存のすべてのプロトコルと互換性があるだけでなく、TSNの機能を将来も使えるようになります。アナログ・デバイセズの堅牢な産業用イーサネット・ソリューションを使用して設計を構築すれば、迅速に市場投入できるため、予測可能で信頼できる結果を毎回期待できます。

ADI Chronous Products
確定的
 

確定的
高精度の制御向け

実証済みの堅牢性
 

実証済みの堅牢性
最も過酷な条件向け

スケーラブル
 

スケーラブル
最適化されたシステム設計向け

キー・アプリケーション分野で信頼できるデータを提供

アナログ・デバイセズのChronousソリューションは、過酷な工業環境に合わせて設計されており、そのような環境における堅牢な動作が実証されています。また、システム内の各ノード・ポイントで効果的なセキュリティを提供します。アナログ・デバイセズは、ネットワーク・アーキテクチャについてよく理解しているだけでなく、アプリケーションの動作全体におけるデータの収集、処理、使用方法についてもよく知っているため、アナログ・デバイセズのChronous製品にはセキュリティと堅牢な機能が搭載されていると確信できます。これらの特性によって、アナログ・デバイセズのChronousは多くの市場で理想的な選択肢となっています。

プロセスおよびファクトリ・オートメーション

プロセスおよびファクトリ・オートメーション

確定的ネットワーク(Deterministic Network)とギガビット性能は、将来のファクトリおよびプロセス・オートメーション・システムの要件です。アナログ・デバイセズのChronousは、新しい標準の導入時に開発の労力、リスクを軽減して市場投入までの時間を短縮する市販のフル機能ソリューションです。

アナログ・デバイセズのファクトリ・オートメーションについて

接続モーションとロボティクス

接続モーションとロボティクス

アナログ・デバイセズのChronousを使用すると、1μs未満のサーボ・モータ・コントロール内のPWM出力まで、アプリケーションへのネットワークの境界間で同期が可能になります。これにより、ロボティクスやCNC機械などの複数軸アプリケーションで機械加工と製造の精度が向上します。

アナログ・デバイセズのモーション・コントロールについて

ビル・オートメーション

ビル・オートメーション

既存のインテリジェント・ビルや将来のインテリジェント・ビルの複数の帯域幅要件に対処するADI Chronousは、あらゆるレベルのネットワークで信頼性と安全性が高いデジタル通信を提供します。

アナログ・デバイセズのビル・オートメーションについて

HR Grey

ADI Chronousによるタイム・センシティブ・ネットワーキング(TSN)

ADI Chronousソリューションは、タイム・センシティブ・ネットワーキング(TSN)とデタミニスティック・イーサネットの要件に対象できるように設計されています。タイム・センシティブ・ネットワーキング(TSN)とは、イーサネット内で確定的な性能を実現するために開発されたIEEE 802.1™およびIEEE 802.3™標準のグループのことです。これは、プロトコル間の相互運用性に関する問題をなくすため、業界レベルで開発された共通の標準です。また、現在のプロトコルがネットワークを共有し、アプリケーション、帯域幅、エンタープライズからエッジ・ノードに至るまで、信頼できる確定的な通信と拡張性を実現できるようになります。TSN標準がほぼ完成していることを考えると、今こそリアルタイムのミッション・クリティカル・アプリケーションに標準イーサネットを実際に展開(TSN拡張を使用)すべきときです。これらのTSN機能をすべてサポートする新しいハードウェアとソフトウェアが必要になります。ADI Chronousは、展開しやすいように設計されたスケーラブルで堅牢なソリューションです。

高速開発とシームレスな動作のためのADI Chronousソフトウェア・スイート

ADI Chronousポートフォリオは、導入を簡素化し、各製品の信頼性を向上させる多くのソフトウェア要素によって支えられています。複数のプロトコルをサポートするアナログ・デバイセズでは、十分に試験および検証された稼働準備のできたソフトウェア・プロトコル・スタックの選択肢を、ハードウェアの付属しとして用意しています。アナログ・デバイセズでは、ホスト・ソフトウェア・ドライバからAPI、開発ツールまで、新しい標準や技術をすばやくシンプルに導入するのに必要なソフトウェアを用意しています。

アナログ・デバイセズのPriorityChannel™技術と統合


ロゴ

ADI Chronous開発者ポータルでの設計リソースの参照

開発者ポータルでは、ADI Chronousの組み込みスイッチとネットワーク・インターフェース・モジュールを評価する登録ユーザ向けに追加情報、リソース、サポートが提供されます。是非登録して内容をご覧いただき、産業用イーサネットの設計を簡素化しましょう。

開発者ポータルでは、以下のものを利用できます。

  • 最新のハードウェア・リファレンス設計回路図
  • すべてのプロトコル用のネットワーク・ソフトウェア・スイート
  • 文書と開発ツール

今すぐ登録

既にアカウントをお持ちの場合今すぐログイン

ADI Chronous Developer Portal