フリップフロップ回路

フリップフロップ回路は、デジタル世界を構成する基本的なビルディング・ブロックのひとつです。フリップフロップ・デバイスは通常、順序論理回路内の状態記憶素子として使用されます。フリップフロップICは、パルス・カウントや、リファレンス・クロックまたは時変信号に対する時間同期といった一般的な機能を実現するためにも使用されます。アナログ・デバイセズは、D型およびT型フリップフロップ製品を幅広くご用意しています。この製品群は、最大28Gbpsのデータ伝送レートと最大28GHzのクロック周波数に対応します。当社のフリップフロップ製品はすべてRoHSに準拠しており、3 × 3または4 × 4 SMTパッケージで提供されます。

アプリケーション:
• シリアル・データ伝送
• 高速周波数分周器
• 広帯域試験および測定
• RF ATE(自動試験装置)
• デジタル・ロジック・システム
製品セレクション・テーブル

フリップフロップ

  2つめ以降の並び替え条件は、“Shift” キーを押しながら選択してください。
SortOrderPart#High Speed Logic FunctionData Rate
(max)
(bps)
Clock Input
(max)
(Hz)
Output Fall Time
(typ)
(s p-p)
Output Rise Time
(typ)
(s p-p)
Vout p-p
(typ)
(V p-p)
Vout p-p
(min)
(V p-p)
Vout p-p
(max)
(V p-p)
Power
(typ)
(W)
Vs
(typ)
(V)
Price (100-499)
($ US)
1HMC853 Flip-Flops 28G 28G 14p 15p 1.1 700m 1.3 240m -3.3 $163.82 (HMC853LC3)
2HMC747 Flip-Flops 14G 14G 20p 22p 1.1 700m 1.3 264m 3.3 $110.72 (HMC747LC3C)
3HMC749 Flip-Flops 26G 26G 17p 18p 1.1 600m 1.2 270m 3.3 $110.72 (HMC749LC3C)
4HMC729 Flip-Flops 26G 26G 17p 18p 1.1- 1.2 270m -3.3 $110.72 (HMC729LC3C)
5HMC727 Flip-Flops 14G 14G 17p 19p 1.1 1.1 1.3 260m -3.3 $110.72 (HMC727LC3C)
6HMC723LP3E Flip-Flops 13G 13G 17p 19p- 700m 1.3- -3.3 $61.38 (HMC723LP3E)
7HMC723LC3C Flip-Flops 13G 13G 17p 19p- 700m 1.3- -3.3 $110.72 (HMC723LC3C)
8HMC679 Flip-Flops 26G 26G 17p 18p 1.1 600m 1.3 270m -3.3-