PWM-電圧 出力 D/A コンバータ

アナログ・デバイセズのパルス幅変調(PWM)-電圧出力D/AコンバータはPWM入力を、リップルや遅い設定、ディスクリートフィルタの搭載された外付け受動部品なしに、正確で安定したバッファ電圧に変換します。PWM D/Aコンバータはその時間とPWM入力シグナルのパルス幅を測定し、直ちに最大12ビットの精度にD/Aコンバータ出力をアップデートします。ソフトウェアのコーディングは必要ありません。このD/Aコンバータのファミリは8ビットから12ビット分解能、デュアルおよびクアッドチャンネル、内蔵されたリファレンス、高温稼働に対応しています。アプリケーションには独立したモータ・コントロール、オートモーティブ・ヘッドライトまたは産業ライト、およびシンプルな制御インターフェースに役立つその他アプリケーションが含まれます。
製品セレクション・テーブル

PWM-電圧 出力 D/A コンバータ

  2つめ以降の並び替え条件は、“Shift” キーを押しながら選択してください。
SortOrderPart#ChannelsResolution
(bits)
DAC INL
(max)
(LSBs)
DAC DNL
(max)
(LSBs)
Output RangeSettling Time
(typ)
(s p-p)
Data Input InterfacePrice (1000+)
($ US)
1LTC2644-8 2 8 0.5 0.5 0V to 2.5V, 0V to 5.5V PWM $2.45 (LTC2644CMS-L8#PBF)
2LTC2644-12 2 12 2.5 1 0V to 2.5V, 0V to 5.5V 7.8µ PWM $2.75 (LTC2644CMS-L12#PBF)
3LTC2644-10 2 10 1 0.5 0V to 2.5V, 0V to 5.5V 7.4µ PWM $2.60 (LTC2644CMS-L10#PBF)
4LTC2645-8 4 8 0.5 0.5 0V to 2.5V, 0V to 5.5V PWM $2.55 (LTC2645CMS-L8#PBF)
5LTC2645-12 4 12 2.5 1 0V to 2.5V, 0V to 5.5V 7.8µ PWM $3.95 (LTC2645CMS-L12#PBF)
6LTC2645-10 4 10 1 0.5 0V to 2.5V, 0V to 5.5V 7.4µ PWM $3.25 (LTC2645CMS-L10#PBF)