電流ソース/シンク D/Aコンバータ

アナログ・デバイセズの電源ソースD/Aコンバータ(DAC)ポートフォリオは、低電流ノイズ密度、低ドロップアウト電圧、高い電力効率や、高いチャンネル密度がシステム性能にとって重要な、光工学コントロール・アプリケーションに理想的です。設定可能な電流源D/Aコンバータ出力と300mA電流の流れは、抵抗加熱装置および比例ソレノイド・ドライブに適しています。


当社の電流ソースDACは、–30°C〜+ 85°Cの温度範囲でディレーティングすることなく、温度、光、および動きを制御するなど、多くの産業用アプリケーションに適しています。このポートフォリオにある製品は、カメラ・フォン、デジタル・カメラおよびビデオ・カメラで、オートフォーカス、イメージ補正、および光のズーム・アプリケーション用に設計されています。

製品セレクション・テーブル