オーディオ・コーデック

アナログ・デバイセズのオーディオ・コーデックは、拡張温度範囲、低ノイズ、低歪みの特長を備え、SHARC®やSigmaDSP®など一般的なDSPとのマルチチャンネル・インターフェースを簡単に実現できるほか、あらゆるオーディオ・シグナル・チェーンで忠実度を高めることができます。アナログ・デバイセズのDSP製品およびSigmaStudio®ソフトウェアと組み合わせると、オーディオ・エンジニアは最小限のプログラミング・スキルでワールドクラスのオーディオ体験を生み出すことができます。 アナログ・デバイセズでは、オートモーティブ、ホーム・シアター、コンスーマ・オーディオ、PCなど、多様なアプリケーション向けにオーディオ・コーデックを用意しています。これらのオーディオ・コーデックは、車載インフォテインメントやロード・ノイズ・キャンセレーションといったシステムで広く使用されています。多くのサウンドバーには当社のオーディオ・コーデックが採用されており、ホーム・シアターの音質を最大限に高めるために役立っています。
製品セレクション・テーブル