A/D & D/Aコンバータの組み合わせ

アナログ・デバイセズが提供するA/D & D/Aコンバータは、各種技術を様々な構成で組み合わせることにより、ソフトウェアで設定可能な入出力(SWIO)、内蔵モニタリング/制御部品からなる包括的なポートフォリオを実現しています。これらのA/D & D/Aコンバータを温度センサー、GPIO、電流検出技術と組み合わせたアナログ・デバイセズの集積型ソリューションは、離散型実装に比べてスペースを節約できるほか、動作の単純化により、システムが必要とする構成可能性、信頼性、予測可能性を提供します。A/D & D/Aコンバータを組み合わせた製品は、設定可能入出力段や、電源やシステム電圧/電流など周辺機能の汎用システム・モニタリングに最適です。汎用性と柔軟性に優れ、ソフトウェアによる入出力設定機能を備えているこれらのA/D & D/Aコンバータ・ソリューションは、ワイヤレス基地局、光トランシーバー、トランスポンダのほか、産業用の入出力モジュール・アプリケーションや、プログラマブル・ロジック・コントローラ(PLC)、制御システム、ビル制御などのシステムに使われています。
製品セレクション・テーブル