直交型デジタル・アップ・コンバータ(QDUC)
アナログ・デバイセズのデジタル・アップ/ダウン・コンバータは、データ・コンバータとDSPブロックの間で周波数変換器およびデジタル・フィルタとして機能します。これらの製品は、高度なプログラミングと設定が可能な送受信シグナル・チェーンを提供し、3G無線基地局のマルチチャンネル/マルチキャリア無線プラットフォームを構成することができます。また、その他多くの通信アプリケーションにおけるデジタル・データ変換要求を満たします。
製品セレクション・テーブル
直交型デジタル・アップ・コンバータ(QDUC)
SortOrder | Part# | # of Channels | Clock Input (max) (Hz) | Ref Clock Multiplier Range | Tuning Word Width | DAC Resolution (bits) | Iout FS (max) (A) | Data Output Interface | Power (typ) (W) | Price (1000+) ($ US) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AD9957 | 1 | 1G | 12 to 127 | 32 | 14 | 30m | Serial SPI | 1.4 | $21.89 (AD9957BSVZ) |
2 | AD9857 | 1 | 200M | 4 to 20 | 32 | 14 | 20m | Serial SPI | 2 | $30.03 (AD9857ASTZ) |
3 | AD9856 | 1 | 200M | 4 to 20 | 32 | 12 | 20m | Serial SPI | 1.6 | $36.07 (AD9856ASTZ) |