高速高精度D/Aコンバータ

アナログ・デバイセズの高速高精度D/Aコンバータ(DAC)は、テスト/計測アプリケーションおよびDCとAC両方の性能を必要とするHIL(ハードウェア・イン・ザ・ループ)アプリケーション向けに、低ノイズの信号スペクトルでオーバーサンプリングが4倍の最大12.5MSPSの高速波形を生成可能です。
製品セレクション・テーブル

高速高精度D/Aコンバータ

  2つめ以降の並び替え条件は、“Shift” キーを押しながら選択してください。
SortOrderPart## of ChannelsResolution
(bits)
Update Rate
(SPS)
SFDR
(typ)
(dB)
Iout FS
(max)
(A)
Data Input InterfacePrice (1000+)
($ US)
1LTC1667 1 14 50M 78 10m Parallel $10.80 (LTC1667CG#PBF)
2LTC1666 1 12 50M 78 10m Parallel $8.05 (LTC1666CG#PBF)
3LTC1668Reference Circuit Available 1 16 50M 78 10m Parallel $13.75 (LTC1668CG#PBF)