TimerBlox
アナログ・デバイセズの TimerBlox 部品は、電圧制御発振器(VCO)、低周波クロック、パルス幅変調(PWM)、ワンショット生成、信号遅延、パワーオン・リセット(POR)という 6 つの基本動作用に設計された、小型で正確、そしてシンプルなタイミング・デバイスです。
TimerBlox デバイスは、正確なプログラマブル発振器と精密回路とロジックを組み合わせています。コンデンサ、水晶発振器、マイクロコントローラ、さらにはプログラミングも必要ありません。
20 mA のソース能力とシンク能力により、デバイスで光アイソレータとトランスを直接駆動して電気的に絶縁することができます。
スペースに制約のあるアプリケーションに最適なソリューションである各 TimerBlox デバイスは、使用する場所に配置することができます。
TimerBlox デバイスは、正確なプログラマブル発振器と精密回路とロジックを組み合わせています。コンデンサ、水晶発振器、マイクロコントローラ、さらにはプログラミングも必要ありません。
20 mA のソース能力とシンク能力により、デバイスで光アイソレータとトランスを直接駆動して電気的に絶縁することができます。
スペースに制約のあるアプリケーションに最適なソリューションである各 TimerBlox デバイスは、使用する場所に配置することができます。
製品セレクション・テーブル
最新情報
TimerBlox
SortOrder | Part# | Number of Outputs | Frequency Range | Program Method | Frequency Accuracy (typ) (%) | Comments | Price (1000+) ($ US) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LTC2956 | 1 | 250ms to 39 Days | Resistor | - | Wake-Up Timer with Pushbutton Control | $1.98 (LTC2956CMS-1#PBF) |
2 | LTC6995-2 | 1 | 1.024ms to 9.54 hours | Resistor | 2.2 | TimerBlox: Long Timer, Low Frequency Oscillator, Active Low Reset Input | $1.35 (LTC6995CDCB-2#TRPBF) |
3 | LTC6995-1 | 1 | 1.024ms to 9.54 hours | Resistor | 2.2 | TimerBlox: Long Timer, Low Frequency Oscillator, Active High Reset Input | $1.35 (LTC6995CDCB-1#TRPBF) |
4 | LTC6994-2 | 1 | 1us to 33.6 second delay | Resistor | 2.3 | TimerBlox: Delay Block/Debouncer, Delays Both Clock Edges | $1.35 (LTC6994CDCB-2#TRPBF) |
5 | LTC6994-1 | 1 | 1us to 33.6 second delay | Resistor | 2.3 | TimerBlox: Delay Block/Debouncer, Delays One Rising or Falling Clock Edge | $1.35 (LTC6994CDCB-1#TRPBF) |
6 | LTC6993-4 | 1 | 1us to 33.6 second pulse | Resistor | 2.3 | TimerBlox: Monostable Pulse Generator, Falling Edge Input Polarity, Retriggerable | $1.35 (LTC6993CDCB-4#TRPBF) |
7 | LTC6993-3 | 1 | 1us to 33.6 second pulse | Resistor | 2.3 | TimerBlox: Monostable Pulse Generator, Falling Edge Input Polarity | $1.35 (LTC6993CDCB-3#TRPBF) |
8 | LTC6993-2 | 1 | 1us to 33.6 second pulse | Resistor | 2.3 | TimerBlox: Monostable Pulse Generator, Rising Edge Input Polarity, Retriggerable | $1.35 (LTC6993CDCB-2#TRPBF) |
9 | LTC6993-1 | 1 | 1us to 33.6 second pulse | Resistor | 2.3 | TimerBlox: Monostable Pulse Generator, Rising Edge Input Polarity | $1.35 (LTC6993CDCB-1#TRPBF) |
10 | LTC6991 | 1 | 1ms to 9.5 hours | Resistor | 800m | TimerBlox: Resettable Low Frequency Oscillator | $1.35 (LTC6991CDCB#TRPBF) |
11 | LTC6990 | 1 | 488Hz to 2MHz | Resistor | 2 | TimerBlox: Voltage Controlled Silicon Oscillator | $1.55 (LTC6990CDCB#TRPBF) |
12 | LTC6992-4 | 1 | 3.81Hz to 1MHz | Resistor | 2.4 | TimerBlox: Voltage Controlled Pulse Width Modulator | $1.55 (LTC6992CS6-4#TRPBF) |
13 | LTC6992-3 | 1 | 3.81Hz to 1MHz | Resistor | 2.4 | TimerBlox: Voltage Controlled Pulse Width Modulator | $1.55 (LTC6992CS6-3#TRPBF) |
14 | LTC6992-2 | 1 | 3.81Hz to 1MHz | Resistor | 2.4 | TimerBlox: Voltage Controlled Pulse Width Modulator | $1.55 (LTC6992CS6-2#TRPBF) |
15 | LTC6992-1 | 1 | 3.81Hz to 1MHz | Resistor | 2.4 | TimerBlox: Voltage Controlled Pulse Width Modulator | $1.55 (LTC6992CS6-1#TRPBF) |