車載カメラ・バス(C2B)
アナログ・デバイスの車載カメラ・バス(C2B™)は、UTP(Unshielded Twisted Pair)ケーブルとシールドされていないコネクタで HD ビデオを実現する画期的な新しいカメラ・リンク技術です。C2 B は、既存のケーブルおよびコネクタインフラストラクチャを変更する必要なく、SD カメラから HD カメラへの簡単なアップグレードパスを提供します。C2B は、システムコストを削減し、重量を大幅に節約し、堅牢性を高めたカメラリンクを可能にします。C2B ポートフォリオのトランスミッタとレシーバーのデバイスは、車内でのシームレスなカメラ接続を可能にします。C2B テクノロジは、オートモーティブアプリケーション用に定義され、設計され、これらのアプリケーション用の堅牢なカメラリンクソリューションを提供します。
アプリケーション
- 後方カメラ
- サラウンドビューカメラ
- 電子ミラー
製品セレクション・テーブル
車載カメラ・バス(C2B)
SortOrder | Part# | Primary Function | Input Type | Output Type | Automotive | NDA Required | Temp Range |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ADV7993 | C2B Tx | 16-Pin Parallel | C2B | Yes | Yes | -40 to 105°C |
2 | ADV7992 | C2B Tx | 12-Pin Parallel | C2B | Yes | Yes | -40 to 105°C |
3 | ADV7383 | C2B Rx | C2B | 16-Pin Parallel | Yes | Yes | -40 to 105°C |
4 | ADV7382 | C2B Rx | C2B | MIPI-CSI2 | Yes | Yes | -40 to 105°C |