マイクロフォン・プリアンプ・オーディオ・インターフェース

アナログ・デバイセズのマイク・プリアンプ・オーディオ・インターフェースは、オーディオ製品に忠実度の高い高性能ソリューションを提供します。このファミリの仕様には、1.5dBの超低ノイズ指数、140dBのゲイン範囲、高ゲイン機能が含まれます。拡張工業用温度範囲(–40°C~+85°C)で動作するこのマイク・プリアンプ・オーディオ・インターフェースのポートフォリオでは、高精度計測器、アクティブ・フィルタ、低ノイズ・アンプ・フロント・エンド、情報収集システム、コンピュータ制御音声認識、他の様々な産業用およびコンスーマ製品など、幅広いアプリケーションがサポートされています。アナログ・デバイセズのマイク・プリアンプ・オーディオ・インターフェースは、真剣なオーディオ・エンジニア向けの最初の選択肢として、最も厳しい仕様を満たすのに必要な性能をアプリケーションで実現します。