絶縁型A/Dコンバータ
アナログ・デバイセズは、データ・コンバータの世界的なリーディング・サプライヤとして、システム・アーキテクチャを主導する新しいA/Dコンバータ(ADC)を継続的に提供しています。モーター制御の領域では、アナログ・デバイセズのコンバータが電流および電圧監視、光エンコーダ・フィードバック、レゾルバ/デジタル変換に伴う課題を解決します。3.75kVのスタンドオフ電圧を持つ絶縁型ADCの投入は、設計負担を緩和するためにアナログ・デバイセズが実現した、性能と集積化におけるブレークスルーの一例です。
製品セレクション・テーブル
最新情報
ウェブキャスト
- WCJ-018:アンプとADCとを適切にインターフェースする技法 (中編:最適なパッシブフィルタの実現) (Rev. 0)
- WCJ-017:アンプとADCとを適切にインターフェースする技法 (前編:ADCインターフェースの基本) (Rev. 0)
- How to Lower Power Consumption in Data Acquisition Systems
- The Latest on Driving ADCs Differentially: Part 1
- Fundamentals of Designing with Analog to Digital Converters