A/D & D/Aコンバータの組み合わせ

アナログ・デバイセズの集積化モニタリングおよび制御部品からなる幅広いポートフォリオは、ADC、DAC、温度センサー、GPIO、電流検出技術をさまざまな構成で組み合わせた製品を提供しています。アナログ・デバイセズの集積化ソリューションは分散型の実装と比べスペースを節約し、動作を簡素化するとともに、システムが必要とする設定変更機能を実現します。これらの製品は、電源などの周辺機器やシステム電圧や電流の全般的なシステム・モニタリングに最適です。無線基地局、光学トランシーバ、トランスポンダ、ビル制御などの工業用システムに使われるこれらのコンバータは、汎用性と柔軟性に優れています。
製品セレクション・テーブル

A/D & D/Aコンバータの組み合わせ

  2つめ以降の並び替え条件は、“Shift” キーを押しながら選択してください。
SortOrderPart#Device Primary FunctionChannelsResolution
(bits)
Input SpanDAC Resolution
(bits)
DAC OutputsVout RangeData Output InterfaceIntegration LevelPrice (1000+)
($ US)
1AD74413R Configurable Input/Output 4 16 0 to 25mA, 0V to 10V, 0V to 2.5V, -2.5V to 0V, -2.5V to 2.5V 13 1 0mA to 25mA, 0V to 11V Serial SPI ADC, DAC, Temp Sensor $8.55 (AD74413RBCPZ)
2AD5941Reference Circuit Available Electrochemical AFE 24 12 0.2V to 2.1V 12 2 0.2V to 2.4V Serial SPI ADC, Buffer, DAC, Integrated Amplifier, Integrated PGA, Integrated TIA $4.59 (AD5941BCPZ)
3AD5940 Electrochemical AFE 24 12 0.2V to 2.1V 12 2 0.2V to 2.4V Serial SPI ADC, Buffer, DAC, Integrated Amplifier, Integrated PGA, Integrated TIA $4.17 (AD5940BCBZ-RL)
4AD74412R Configurable Input/Output 4 16 0 to 25mA, 0V to 10V, 0V to 2.5V, -2.5V to 0V, -2.5V to 2.5V 13 1 0mA to 25mA, 0V to 11V Serial SPI ADC, DAC, Temp Sensor $7.47 (AD74412RBCPZ)
5AD7293 A/D & D/A Combo 4 12 0V to 5V 12 8 0 to 5V, -5V to 0V Serial SPI ADC, Current Sense, DAC, Power Amp Controller, Temp Sensor $9.49 (AD7293BCPZ)
6AD5593RReference Circuit Available A/D & D/A Combo 8 12 0V to 5V 12 8 0 to 5V Serial I2C ADC, DAC, Temp Sensor $3.25 (AD5593RBCBZ-RL7)
7AD5592RReference Circuit Available A/D & D/A Combo 8 12 0V to 5V 12 8 0 to 5V Serial SPI ADC, DAC, Temp Sensor $3.25 (AD5592RBCBZ-1-RL7)
8AD7294-2 A/D & D/A Combo 2 12 0V to 5V 12 4 0 to 5V Serial I2C ADC, Current Sense, DAC, Supply Monitor, Temp Sensor-
9ADAS1000-1 Electrocardiogram AFE 5 18 0.3V to 2.3V 10 2 0.3V to 2.3V Serial SPI ADC, DAC, Integrated Amplifier $15.20 (ADAS1000-1BCPZ)
10ADAS1000-4 Electrocardiogram AFE 3 18 0.3V to 2.3V 10 1 0.3V to 2.3V Serial SPI ADC, DAC, Integrated Amplifier $11.40 (ADAS1000-4BCPZ)
11ADAS1000-3 Electrocardiogram AFE 3 18 0.3V to 2.3V 10 1 0.3V to 2.3V Serial SPI ADC, DAC, Integrated Amplifier $10.83 (ADAS1000-3BSTZ)
12ADAS1000-2 Electrocardiogram AFE 5 18 0.3V to 2.3V 10 2 0.3V to 2.3V Serial SPI ADC, DAC, Integrated Amplifier $10.83 (ADAS1000-2BCPZ)
13AD7292 A/D & D/A Combo 8 10 0V to 5V 10 4 0 to 5V Serial SPI ADC, DAC, Supply Monitor, Temp Sensor $3.92 (AD7292BCPZ)
14ADAS1000Reference Circuit Available Electrocardiogram AFE 5 18 0.3V to 2.3V 10 2 0.3V to 2.3V Serial SPI ADC, DAC, Integrated Amplifier $18.24 (ADAS1000BCPZ)
15AD5590 A/D & D/A Combo 16 12 0V to 5V 12 16 0 to 5V Serial SPI ADC, DAC, Integrated Amplifier $20.09 (AD5590BBCZ)
16AD7294 A/D & D/A Combo 6 12 0V to 5V 12 4 0 to 5V Serial I2C ADC, Current Sense, DAC, Supply Monitor, Temp Sensor $10.12 (AD7294BCPZ)