トランスリニア・ログアンプ

アナログ・デバイセズのトランスリニア・ログアンプは、先進的なトランスリニア技術を使用し、汎用性が高く使いやすい形態で極めて広いダイナミック・レンジを実現します。アナログ・デバイセズのポートフォリオは、設計および精密レーザー・トリミングにおける独自の技術革新を駆使し、AD8304やAD8305など、広い測定範囲と高い精度を持つ製品を提供します。アナログ・デバイセズのトランスリニア・ログアンプは、光パワー測定、ワイドレンジのベースバンド対数圧縮、電流および電圧比の測定、光吸収測定など、さまざまなアプリケーションに使われています。
製品セレクション・テーブル

トランスリニア・ログアンプ

  2つめ以降の並び替え条件は、“Shift” キーを押しながら選択してください。
SortOrderPart#DNR
(typ)
(dB)
I-input
(min)
(A)
I-input
(max)
(A)
Is
(typ)
(A)
Vs+
(min)
(V)
Vs+
(max)
(V)
Price (1000+)
($ US)
1ADL5303 160 100p 10m 4.5m 3 5.5 $4.47 (ADL5303ACPZ-R7)
2ADL5304 200 1p 3m 20.8m 4.5 5.5 $10.47 (ADL5304ACPZ-R7)
3ADL5310 120 3n 3m 9.5m 3 12 $11.47 (ADL5310ACPZ-REEL7)
4ADL5306 60 100n 1m 5.4m 3 5.5 $4.75 (ADL5306ACPZ-REEL7)
5AD8305 100 10n 1m 5.4m 3 12 $7.90 (AD8305ACPZ-RL7)
6AD8304 160 100p 10m 4.5m 3 5.5 $12.65 (AD8304ARUZ)