ログ・ディテクタ

アナログ・デバイセズのログ・ディテクタは、DC からマイクロ波までの周波数範囲で信号レベルを測定します。正確なスケーリングの DC 出力電圧は入力信号の対数に比例します。最大 100 dB の検出範囲を持つ当社のログ・ディテクタは、送受信パワー測定、入力保護、リターン損失測定、パルス検出、電子戦などのほか、テストおよび測定、材料分析、医療アプリケーションにおける高精度 RF パワー測定などのさまざまなアプリケーションに使用されています。
製品セレクション・テーブル