類似製品

  • ADV7182A
    ADV7182A

    10 ビット SDTV ビデオ・デコーダ、差動入力付き

製品概要

機能と利点

  • 世界標準の NTSC/PAL/SECAM カラー復調に対応
  • 10 ビット A/D コンバータ(ADC)1 個、CVBS 用に 4 倍のオーバーサンプリング、Y/C モード用に 2 倍のオーバーサンプリング、YPrPb(チャンネルごと)用に 2 倍のオーバーサンプリング
  • アンチエイリアシング・フィルタ内蔵の 4 チャンネル・アナログ・ビデオ入力
  • CVBS(コンポジット)、Y/C(S ビデオ)、YPrPb(コンポーネント)のビデオ入力に対応
  • 完全差動、疑似差動、およびシングルエンド CVBS ビデオ入力に対応
  • 最大 4 V の同相入力範囲ソリューション
  • 優れた同相ノイズ除去能力
  • 5 ラインのアダプティブ・コム・フィルタ、および CTI/DNR によるビデオ画質の向上
  • TBC 機能を実現するためのアダプティブ・デジタル・ライン長トラッキング(ADLLT)、信号処理、および拡張ファースト・イン・ファースト・アウト(FIFO)マネージメント
  • アダプティブ・ピーク・ホワイト・モードを備えた自動ゲイン制御(AGC)を内蔵
  • ビデオの高速切り替え機能
  • その他の特長については、データシートを参照してください。

製品概要

ADV7182 は、世界標準である NTSC、PAL、SECAM 互換の標準アナログ・ベースバンド・ビデオ信号を自動的に検出し、4:2:2 コンポーネント・ビデオ・データ・ストリームに変換します。このビデオ・データ・ストリームは、8 ビットの ITU-R BT.656 インターフェース規格に適合しています。

HS、VS、および FIELD の外部信号は、LCD コントローラやその他のビデオ ASIC 用にタイミング・リファレンスを供給することができます。高精度の 10 ビット A/D 変換により、真の 8 ビット・データ分解能を使用するコンスーマ・アプリケーション向けにプロ品質のビデオ性能を実現できます。アナログ・ビデオ入力は、幅広いコンスーマおよびオートモーティブのビデオ・ソースに対応する S ビデオ信号や YPbPr ビデオ信号だけでなく、シングルエンド、疑似差動、および完全差動のコンポジット・ビデオ信号も取り込むことができます。

ADV7182 に外付け抵抗分圧器を接続すると、同相入力範囲を4 Vにすることができ、ビデオ・ラインで発生する大信号同相過渡電圧を除去することができます。外付けアンプ回路なしで、最大 80 dB の同相ノイズ除去(CMR)値を達成できます。

AGC およびクランプ再生回路により、ADV7182 のアナログ・ビデオ入力ピンで、1.0 V p-p のビデオ信号を入力することができます。また、これらの回路をバイパスしてマニュアル設定することも可能です。

ADV7182 は、標準の AC カップリング・コンデンサを使ってバッテリ短絡(short-to-battery: STB)から保護することができます。

ラインロック・クロック出力により、±5 % のライン長の変動があっても、出力データ・レート、タイミング信号、および出力クロック信号は、同期、非同期、またはラインロックすることができます。

ADV7182 は、2 線式のシリアル双方向ポート(I2C® 互換)を介して設定可能で、1.8 V の CMOS プロセスで製造されています。モノリシック CMOS 構造を採用しているため、より低い消費電力で機能を向上させます。このデコーダには LFCSP パッケージ・オプションがあり、スペースが制約される携帯アプリケーションに最適です。

ADV7182 は、多機能の 1 チップ・マルチフォーマット・ビデオ・デコーダで、コンポジット、S ビデオ、およびコンポーネント・ビデオ方式の PAL、NTSC、および SECAM 標準信号を自動的に検出します。ADV7182 は、シングルエンドまたは差動モードのコンポジット信号を受信することができます。このため、ADV7182 はオートモーティブ・アプリケーションに最適です。

ADV7182 は、これらのアナログ・ビデオ・フォーマットをデジタルの 8 ビット ITU-R BT.656 ビデオ・ストリームに変換します。

ADV7182 のデジタル・ビデオ・ストリーム出力は、さまざまな MPEG エンコーダ、コーデック、モバイル・ビデオ・プロセッサ、およびアナログ・デバイセズのデジタル・ビデオ・エンコーダ(ADV7391 など)に容易にインターフェースすることができます。HS、VS、および FIELD の外部信号は、LCD コントローラやその他のビデオ ASIC 用にタイミング・リファレンスを提供します。


アプリケーション

  • 車載インフォテインメント機器
  • ビデオ・セキュリティ向け DVR
  • メディア・プレーヤ

製品ライフサイクル icon-not-recommended 新規設計には非推奨

新規設計にはお勧めしていません。

評価キット (1)

ツール

IBIS Models

設計リソース

ADI has always placed the highest emphasis on delivering products that meet the maximum levels of quality and reliability. We achieve this by incorporating quality and reliability checks in every scope of product and process design, and in the manufacturing process as well.  "Zero defects" for shipped products is always our goal.

PCN-PDN Information

サンプル&購入

PC版サイトでは、サンプルと製品の購入をいただけます。


価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更 されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

 

モデル一覧の項目説明

 

 

 

評価用ボード 表示されている価格は、1個あたりの価格です。
analog.comサイトから購入できるボードは、最大で2枚までとなります。3枚以上の購入をご希望の場合は、正規販売代理店からご購入ください。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。