製品概要

機能と利点

  • リセット出力付き、高信頼、低価格の電圧モニタ
  • 2.5V、3V、3.3Vおよび5V電源電圧のモニタに最適
  • リセット・スレッショールド・レベル:4.62V、4.35V、3.06V、2.88V、2.55V、2.31Vおよび2.18V(typ)
  • アクティブ・ハイおよびローのプッシュプル出力選択可能(ADM1810、ADM1812、ADM1815およびADM1817)
  • オープン・ドレイン出力の選択可能(ADM1811、ADM1813、ADM1816およびADM1818)
  • リセット信号を手動プッシュ・ボタンで発生させることが可能 (ADM1813、ADM1818)
  • 安全にマイクロプロセッサ・システムの初期化可能
  • 3ピンSOT-23およびSC70

製品概要

ADM181Xシリーズの電圧監視回路は、電圧が所定値を超えて増減した場合リセットを必要とする電子システムに使用できます。

ADM181Xは「リセット遅延時間」機能を備えているため、電子システムを確実に始動できます。システムの初期化の前には、電源電圧の安定が必要です。ADM181Xシリーズではリセットの前に150ms(typ)の電圧安定化時間を取るため、システムを問題なく初期化できます。

ADM181Xシリーズは、低価格・省スペースのSOT-23パッケージで提供されます。

製品ライフサイクル icon-recommended 製造中

この製品ファミリーの1つ以上の型番が生産/供給中です。新規の設計に適していますが、より新しい代替製品を提供している場合があります。

設計リソース

ADI has always placed the highest emphasis on delivering products that meet the maximum levels of quality and reliability. We achieve this by incorporating quality and reliability checks in every scope of product and process design, and in the manufacturing process as well.  "Zero defects" for shipped products is always our goal.

PCN-PDN Information

サンプル&購入


サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.com までお問合せください。

 

モデル一覧の項目説明