製品概要

機能と利点

  • 周波数範囲:5MHz~1800MHz
  • 高ゲイン:19.1dB(1800MHz)
  • 優れたNPR(MER)性能:67dBmVのTCPで48dB
  • VDD動作:5.0V~8.0V
  • 優れたS11リターン・ロス:
    • 45MHz~1218MHzで−18dB
    • 1218MHz~1800MHzで−20dB
  • DC電流を200mA~450mAで設定可能
  • 32ピン、5mm × 5mm LFCSP

製品概要

中出力ゲイン・ブロック・アンプADCA5190は、柔軟なバイアス範囲にわたって優れた直線性を備え、様々なアプリケーションで電力効率の高い設計を可能にします。

このデバイスでは1800MHzまで19.1dBの平坦なゲインが得られるため、DOCSIS®(Data Over Cable Service Interface Specification)4.0に基づくダウンストリーム・アプリケーションに最適です。また、700MHzまでのアップストリーム・アプリケーション向け出力段としても非常に適しています。業界標準の32ピン、5mm × 5mmリード・フレーム・チップ・スケール・パッケージ(LFCSP)に収められているため使いやすく、また、パッケージ底部には熱性能を改善するための露出パッドを備えています。

アプリケーション

  • 45MHz~1800MHzのCATVインフラストラクチャ用アンプ・システム
  • 5MHz~700MHzのアップストリーム
  • リモート物理層(PHY)
  • DOCSIS 3.1およびDOCSIS 4.0への準拠

製品ライフサイクル icon-recommended 新規設計にお薦めします

発売済みの製品です。データシートには、最終的な仕様と動作条件がすべて記載されています。新規の設計には、これらの製品の使用を推奨します。

評価キット (1)

設計リソース

アナログ・デバイセズでは、最高レベルの品質と信頼性を備えた製品を提供することに最大の力を常に注いでいます。これを実現するため、製品およびプロセスの設計のあらゆる観点で品質と信頼性のチェックを行っています。そして、それは、製造工程においても同様です。アナログ・デバイセズは常に、出荷製品の「ゼロ・ディフェクト」を目指しています。

サンプル&購入

オンライン購入や支払い方法などに関する質問については、「オンライン購入に関するFAQ」をご確認ください。

サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.com までお問合せください。

 

モデル一覧の項目説明

 

 

 

評価用ボード

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

analog.comサイトから購入できるボードは、最大で2枚までとなります。3枚以上の購入をご希望の場合は、正規販売代理店からご購入ください。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。