類似製品
製品概要
機能と利点
- 合計電力:74dBmV
- 高パワー・ゲイン:1218MHzで25.0dB
- 優れた直線性
- 低ノイズ指数:45MHzで3dB、1218MHzで4dB
- 無条件で安定動作
- 超低歪み
- 複合3次:−80dBc(代表値)
- 複合2次:−78dBc(代表値)
- 搬送波対相互変調ノイズ比:58dB(代表値)
- トランジェント/サージ保護を実現
- 業界標準の7ピンSOT115Jモジュール・パッケージ
製品概要
アナログ・デバイセズのADCA3950は、業界標準のSOT-115Jパッケージを採用したパワー・ダブラ型ハイブリッド・モジュールです。このデバイスは、ガリウム・ヒ素(GaAs)技術、擬似格子整合型高電子トランジスタ(pHEMT)技術、窒化ガリウム(GaN)HEMT技術による高度な回路設計手法を使用して、高いRF出力(18dBの傾き条件で合計電力が最大74dBmV)を実現します。高ゲインを実現するADCA3950によって、DOCSIS 3.1™インフラストラクチャ機器の設計と製造が簡素化されます。
アプリケーション
- CATV(ケーブル・テレビ)インフラストラクチャ用アンプ・システム(45MHz~1218MHz)
- リモート物理層(PHY)
- DOCSIS 3.1準拠
類似製品 クリックしてパラメトリック検索ですべて見る
Part#
|
Vs+ (max)
|
Gain dB (max)
|
Amp Architecture
|
---|---|---|---|
26
|
25.5
|
CATV GaN Power Doubler
|
製品ライフサイクル
新規設計にお薦めします
発売済みの製品です。データシートには、最終的な仕様と動作条件がすべて記載されています。新規の設計には、これらの製品の使用を推奨します。
参考資料
設計リソース
アナログ・デバイセズでは、最高レベルの品質と信頼性を備えた製品を提供することに最大の力を常に注いでいます。これを実現するため、製品およびプロセスの設計のあらゆる観点で品質と信頼性のチェックを行っています。そして、それは、製造工程においても同様です。アナログ・デバイセズは常に、出荷製品の「ゼロ・ディフェクト」を目指しています。詳細についてはアナログ・デバイセズの品質および信頼性プログラム/認定証をご覧ください。
製品番号 | 材料宣誓書(MD) | 信頼性データ | ピン/パッケージ図 | CADシンボル、フットプリント & 3Dモデル |
---|---|---|---|---|
ADCA3950AMLZ | 材料宣誓書(MD) | 信頼性データ | 7-lead SOT-115J Module Package | |
ウェハ・ファブリケーション・データ |
PCN-PDN情報
以下ドロップダウンからモデルを選択しPCN/PDN通知に登録してください。過去の通知も参照できます。
サポート & ディスカッション
サンプル&購入
ご注文に関するFAQ
オンライン注文や支払い方法などに関する質問については、 ご注文に関するFAQをご覧ください。
購入価格
(**) 表示されている価格と価格範囲は、少量の注文に基づくものです。
リスト価格
(*)価格は1Ku当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店. または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。
リードタイム
リードタイムに関する当社CCOからの最新のご案内をご確認ください。
サンプル請求について
上記の「サンプル注文」ボタンをクリックすると、サードパーティのADIサンプルサイトにリダイレクトされます。選択された部品は、ログイン後、当サイトのカートに引き継がれます。当サイトを利用したことがない場合は、新規にアカウントを作成してください。サンプルサイトに関するご質問は、 カスタマーサービスへお問合せ ください。