製品概要

機能と利点

  • シングル・リードの心電計(ECG)のフロント・エンドを内蔵
  • 低静止電源電流: 50 μA(代表値)
  • シャットダウン状態のリードのオン/オフを検出(<1 μA)
  • 同相ノイズ除去比: 80 dB(DC ~ 60 Hz)
  • 2 電極または 3 電極の構成
  • 高信号ゲイン(G = 100)、DC 阻止機能付き
  • 調整可能な 2 極ハイパス・フィルタ
  • 最大 ±300 mV のハーフ・セル電位を許容
  • 高速回復機能によるフィルタ設定の向上
  • 汎用オペアンプを内蔵
  • 調整可能な 3 極ローパス・フィルタ、ゲイン調整可能
  • シャットダウン機能付き右脚駆動(RLD)アンプを内蔵
  • 単電源動作: 1.7 V ~ 3.5 V
  • 内蔵リファレンス・バッファにより仮想グラウンドを発生
  • レール to レール出力
  • RFI フィルタを内蔵
  • 8 kV の人体モデル(HBM)ESD 定格
  • シャットダウン・ピンを装備
  • 2 mm × 1.7 mm WLCSPパッケージ

製品概要

AD8233 は、ECG やその他の生体電位計測アプリケーション向けの統合シグナル・コンデショニング・ブロックです。このデバイスは、動きやリモート電極の配置などによるノイズの多い条件下で小さい生体電位信号の抽出、増幅、フィルタ処理を行うように設計されています。この設計により、超低消費電力 A/D コンバータ(ADC)や組込みマイクロコントローラが出力信号を容易に収集できます。 

AD8233 は、動きの影響と電極のハーフ・セル電位を除去する 2 極ハイパス・フィルタを実現します。このフィルタをアンプの計装アーキテクチャと緊密に組み合わせることで、1 段で大きなゲインとハイパス・フィルタ機能を実現できるため、スペースと価格が節減されます。 

汎用オペアンプにより、AD8233は3極ローパス・フィルタを構成して、ノイズをさらに除去することができます。種々のタイプのアプリケーションに合わせて全てのフィルタのカットオフ周波数を選択することができます。 

システム内のライン周波数やその他の不要な干渉の同相ノイズ除去を改善するために、AD8233は電極駆動アプリケーション用のライト・レッグ駆動(RLD)アンプを内蔵しています。 

AD8233 は、ハイパス・フィルタが本来有する長いセトリング・テールの時間を削減する高速回復機能を搭載しています。急激な信号変化(リード・オフ状態など)がアンプに加わると、AD8233 は自動的にフィルタのカットオフ周波数を上げるように調整します。この機能により、AD8233 は短時間で回復するため、電極を対象に接続すると直ちに有効な計測を行います。 

AD8233は2mm × 1.7mmの20ボールWLCSPパッケージと150μmの薄いダイを採用しているので、高さに制約のあるアプリケーションに対応できます。性能は 0 ℃ ~ 70 ℃ で仕様規定されており、−40 ℃ ~ +85 ℃ で動作します。 

アプリケーション

  • フィットネスおよび活動心拍モニタ
  • 携帯型 ECG
  • ウェアラブルおよびリモート健康モニタ
  • ゲーム機の周辺機器
  • EMG などの生体信号アクイジション

製品ライフサイクル icon-recommended 新規設計にお薦めします

発売済みの製品です。データシートには、最終的な仕様と動作条件がすべて記載されています。新規の設計には、これらの製品の使用を推奨します。

評価キット (1)

ツール

SPICE Models

設計ツール

AD8232/AD8233 Filter Design Tool

This tool helps designers with the optimization of the bandpass filters required in a ECG AFE.

設計リソース

ADI has always placed the highest emphasis on delivering products that meet the maximum levels of quality and reliability. We achieve this by incorporating quality and reliability checks in every scope of product and process design, and in the manufacturing process as well.  "Zero defects" for shipped products is always our goal.

サンプル&購入

PC版サイトでは、サンプルと製品の購入をいただけます。


価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更 されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

 

モデル一覧の項目説明

 

 

 

評価用ボード 表示されている価格は、1個あたりの価格です。
analog.comサイトから購入できるボードは、最大で2枚までとなります。3枚以上の購入をご希望の場合は、正規販売代理店からご購入ください。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。