製品概要

機能と利点

  • シリーズ・レファランス:2.5、3、4.096、5V
  • 低静止電流:70µA(max)
  • 出力電流能力:±5mA
  • 広い供給電圧範囲:VIN=VOUT+200mV~12V
  • 広帯域ノイズ(10Hz~10kHz):50µV rms
  • 仕様規定温度範囲:-40~+125°C
  • 小型、表面実装SOT-23パッケージ
  • 車載アプリケーション用に品質評価済み

製品概要

AD1582AD1583AD1584、AD1585は低価格、低消費電力、低ドロップアウト、高精度のバンドギャップ電圧リファレンスです。3端子(直列)デバイスとして、コンパクトな3ピンのSOT-23表面実装パッケージで提供しています。汎用性に優れているため、電源電圧が幅広く変動し、消費電力を最小限にする必要があるバッテリ電源駆動の3Vまたは5Vシステムでの使用に最適です。

AD1582/AD1583/AD1584/AD1585の優れた精度と温度安定性は、オンチップ部品の高精度のマッチングとサーマル・トラッキングによって実現しました。特許取得の温度ドリフト曲率補正設計技術の採用により、電圧出力温度特性の非直線性を可能な限り低く抑えています。

これらの直列モード・デバイス(AD1582/AD1583/AD1584/AD1585)は、最大5mAの負荷電流をソースまたはシンクし、必要なヘッドルームはわずか200mVで効率的に動作します。自己消費電流は最大70µAに抑えられており、電源電圧の変化に伴う変動はわずか1.0µA/Vです。従来型のシャント・デバイスと比較して、これらのデバイスには大きな利点があります。入力直列抵抗によって貴重な電源電流を浪費することがなく、すべての入力電圧レベルで最大限の電源効率を実現します。

AD1582/AD1583/AD1584/AD1585にはAとBの2つのグレードがあり、フットプリントの小なSOT-23パッケージで提供しています。どちらのグレードも-40~+125°Cの工業用温度範囲で仕様規定しています。


アプリケーション

  • 携帯用、バッテリ駆動装置(ノートPC、携帯電話、ペイジャ、PDA、GPS、DMMなど)
  • コンピュータ・ワークステーション;各種ビデオRAMDACに使用可能
  • スマート工業トランスミッタ
  • PCMCIA カード
  • 車載
  • ハードディスク・ドライバ
  • 3 V/5 V、8ビット/12ビット・データ・コンバータ

製品ライフサイクル icon-recommended 製造中

この製品ファミリーの1つ以上の型番が生産/供給中です。新規の設計に適していますが、より新しい代替製品を提供している場合があります。

設計リソース

ADI has always placed the highest emphasis on delivering products that meet the maximum levels of quality and reliability. We achieve this by incorporating quality and reliability checks in every scope of product and process design, and in the manufacturing process as well.  "Zero defects" for shipped products is always our goal.

PCN-PDN Information

サンプル&購入

PC版サイトでは、サンプルと製品の購入をいただけます。


価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更 されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

 

モデル一覧の項目説明