類似製品

製品概要

機能と利点

  • プログラム可能な充電電流:最大1A
  • 1セル・リチウムイオン・バッテリをUSBポートから直接充電
  • ±0.4%精度でプリセットされた4.375Vのフロート電圧
  • サーミスタ入力により、温度制限充電が可能
  • 入力電源検出ロジック出力
  • サーマル・レギュレーションにより、過熱の恐れなく最大充電レートを実現
  • プログラム可能な充電電流検出/終了
  • Smart Pulsing エラー通知機能
  • SmartStartにより、バッテリ寿命を延長
  • シャットダウン時のチャージャの消費電流:20μA
  • 高さの低い(0.75mm)10ピン(3mm×3mm)DFNパッケージ

製品概要

LTC4061-4.4は、1セル4.375Vリチウムイオン・バッテリ向けの多機能で柔軟性の高いスタンドアロン・リニア・チャージャです。このデバイスはUSB電源仕様の範囲内で動作可能です。

LTC4061-4.4は充電終了方式として、プログラム可能な充電時間に基づく方法と、プログラム可能な充電電流に基づく方法の2つがあります。また、アプリケーションの要求に応じて、CHRGオープンドレイン・ステータス・ピンがバッテリ充電状態を示すように設定することが可能です。バッテリ寿命と信頼性を最大限に向上させるための安全機能として、NTCバッテリ温度検知やSmartStart充電アルゴリズムも搭載しています。

MOSFETを内蔵するアーキテクチャにより、外付けのセンス抵抗やブロッキング・ダイオードが不要です。内蔵のサーマル・フィードバックは、高電力動作時や高周囲温度条件下でチップの温度を一定に保つように充電電流を調整します。充電電流は1本の外付け抵抗でプログラムされます。LTC4061-4.4は、電力供給状態でシャットダウン・モードに入り、消費電流を20μAまで、バッテリ流出電流を2μA以下に低減できます。

この他に、スマート再充電、USB C/5電流設定入力、低電圧ロックアウト、AC検出ロジックなどの機能を搭載しています。


Float Voltage (V)
LTC4061 4.2V
LTC4061-4.4 4.4V


アプリケーション

  • ハンドヘルド・コンピュータ
  • 携帯用MP3プレーヤ
  • デジタル・カメラ

製品ライフサイクル icon-recommended 製造中

この製品ファミリーの1つ以上の型番が生産/供給中です。新規の設計に適していますが、より新しい代替製品を提供している場合があります。

評価キット (1)

おすすめ製品

LTC4061-4.4 互換製品

推奨製品 Related Parts

設計リソース

ADI has always placed the highest emphasis on delivering products that meet the maximum levels of quality and reliability. We achieve this by incorporating quality and reliability checks in every scope of product and process design, and in the manufacturing process as well.  "Zero defects" for shipped products is always our goal.

サンプル&購入

PC版サイトでは、サンプルと製品の購入をいただけます。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更 されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

 

モデル一覧の項目説明

 

 

 

評価用ボード 表示されている価格は、1個あたりの価格です。
analog.comサイトから購入できるボードは、最大で2枚までとなります。3枚以上の購入をご希望の場合は、正規販売代理店からご購入ください。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。