類似製品

  • LTC2657
    LTC2657

    最大10ppm/°C のリファレンスを内蔵したオクタルI2C 16ビット・レール・トゥ・レールDAC

製品概要

機能と利点

  • 最小のピン互換オクタルDAC
    • LTC2605:16ビット
    • LTC2615:14ビット
    • LTC2625:12ビット
  • 全温度範囲で単調性を保証
  • 400kHz I2Cインターフェイス
  • 広い電源範囲:2.7V~5.5V
  • 低消費電力動作:250μA/DAC(3V電源時)
  • 1μA(最大)の個別チャネル・パワーダウン
  • 非常に小さいDAC間クロストーク:10μV 以下
  • 高いレール・トゥ・レール出力ドライブ:±15mA(最小)
  • ダブルバッファ・デジタル入力
  • 27のアドレスを選択可能
  • LTC2605/LTC2615/LTC2625:ゼロスケールにパワーオン・リセット
  • LTC2605-1/LTC2615-1/LTC2625-1:ミッドスケールにパワーオン・リセット
  • 16ピン細型SSOPパッケージ

製品概要

LTC2605/LTC2615/LTC2625はオクタル16、14、12ビット、2.7V~5.5V動作、レール・トゥ・レール電圧出力DACで、16ピン細型SSOPパッケージで供給されます。これらのデバイスは高性能出力バッファを内蔵し、単調性が保証されています。

これらのデバイスは、16および14ビットDACとして非常に高いボード実装密度で、単一電源、複数の電圧出力で、出力ドライブ、クロストーク、ロード・レギュレーションなど優れた性能を誇ります。

これらのデバイスは2線I2C互換シリアル・インターフェイスを使用し、標準モード(最大100MHzのクロックレート)と高速モード(最大400MHzのクロックレート)のいずれでも動作します。

LTC2605/LTC2615/LTC2625はパワーオン・リセット回路を内蔵しています。起動時の出力電圧はゼロスケールから10mV以内で、起動後はゼロスケールにとどまり、それを有効な書き込み、更新が発生するまで維持します。LTC2605-1/LTC2615-1/LTC2625-1はパワーオン・リセット回路によってミッドスケールにリセットされます。有効な書き込みと更新が発生するまで、電圧出力はミッドスケールに維持されます。


アプリケーション

  • モバイル通信
  • プロセス制御、産業用オートメーション
  • 計測
  • 自動試験装置

製品ライフサイクル icon-recommended 製造中

この製品ファミリーの1つ以上の型番が生産/供給中です。新規の設計に適していますが、より新しい代替製品を提供している場合があります。

評価キット (1)

ツール

Linduino

Linduino はアナログ・デバイセズの Arduino 互換システムで、アナログ・デバイセズ製集積回路のファームウェア・ライブラリおよびサンプル・コードの開発と配布に使用します。

Linduino

おすすめ製品

LTC2605 互換製品

推奨製品 µModule Isolator

推奨製品 Related Parts

設計リソース

ADI has always placed the highest emphasis on delivering products that meet the maximum levels of quality and reliability. We achieve this by incorporating quality and reliability checks in every scope of product and process design, and in the manufacturing process as well.  "Zero defects" for shipped products is always our goal.

ディスカッション

LTC2605 探していたものは見つかりませんでしたか? » 是非アナログ・コミュニティ(英語)を覗いてみて下さい»

サンプル&購入

PC版サイトでは、サンプルと製品の購入をいただけます。


価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更 されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

 

モデル一覧の項目説明

 

 

 

評価用ボード 表示されている価格は、1個あたりの価格です。
analog.comサイトから購入できるボードは、最大で2枚までとなります。3枚以上の購入をご希望の場合は、正規販売代理店からご購入ください。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。