類似製品
製品概要
機能と利点
- LTC2430の2倍速バージョン
LTC2435:出力レート15Hz、60Hzノッチ・フィルタ
LTC2435-1:出力レート13.75Hz、50Hz/60Hz同時除去ノッチ・フィルタ - GND~VCCの同相範囲をもつ差動入力および差動リファレンス
- INL 3ppm、ミッシング・コードなし
- 利得誤差:10ppm
- ノイズ:0.8ppm
- 1変換サイクルでのセトリングにより、マルチプレクス・アプリケーションに対応
- 内部発振器―外付け部品が不要
- 2.7V~5.5Vの単一電源動作
- 低消費電流(200μA 、オートスリープ時4μA)
- 細型SSOP-16パッケージの20ビットADC(SO-8の実装面積)
製品概要
LTC2435/LTC2435-1は、発振器を内蔵し、INL 3ppm、RMSノイズ0.8ppm、2.7V~5.5Vで動作する、マイクロパワー20ビット差動ΔΣアナログ-デジタル・コンバータです。デルタシグマ技術を採用し、マルチプレクス・アプリケーションに対応する1サイクルでのセトリングを実現します。LTC2435は1本のピンを介して、50Hzまたは60Hz±2%で110dB以上の入力差動モード除去比を達成するように構成できますが、外部発振器によってユーザが定義した除去周波数にドライブすることも可能です。LTC2435-1は49Hz~61.2Hzの範囲で87dB以上の入力差動モード除去比を達成するように構成できます(50Hzおよび60Hz±2%の同時除去)。内部発振器には、周波数設定用の部品を外付けする必要はありません
これらのコンバータは0.1V~VCCのあらゆる外部差動リファレンス電圧を使用できるので、柔軟なレシオメトリックおよびリモート・センス測定構成が可能です。フルスケール差動入力範囲は、-0.5VREF~0.5VREFです。リファレンス同相電圧VREFCMと入力同相電圧VINCMは、GND~VCCの範囲で個別に設定可能です。DC同相入力除去比は120dB以上です。
LTC2435/LTC2435-1はSPIおよびMICROWIRE™プロトコルに適合する柔軟な3線デジタル・インターフェイスを介して通信を行います
アプリケーション
- ダイレクト・センサ・デジタイザ
- 秤
- 直接温度測定
- ガス分析器
- 歪みゲージ・トランスジューサ
- 計測
- データ収集
- 産業用プロセス制御
- 6桁DVM
製品ライフサイクル
製造中
この製品ファミリーの1つ以上の型番が生産/供給中です。新規の設計に適していますが、より新しい代替製品を提供している場合があります。
参考資料
Product Selector Card (1)
設計リソース
ADI has always placed the highest emphasis on delivering products that meet the maximum levels of quality and reliability. We achieve this by incorporating quality and reliability checks in every scope of product and process design, and in the manufacturing process as well. "Zero defects" for shipped products is always our goal.
ディスカッション

サンプル&購入
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更 されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。