製品概要

機能と利点

  • 高速過渡応答
  • 複数の電流値で損失電圧を保証
  • ロード・レギュレーション: 0.05%(標準)
  • トリミング済みの電流制限
  • 熱制限回路を内蔵
  • 標準3ピンTO-220パワー・パッケージで供給

製品概要

LT1585A/LT1585A-3.3は、5Aの出力電流を供給可能な低損失3端子レギュレータです。過渡応答と最小入力電圧が重要な低電圧アプリケーションに最適な設計となっています。 LT1084ファミリに類似した製品ですが、これらのレギュレータは、より低い損失電圧とより高速の過渡応答を実現しています。このような性能向上により、LT1585A/LT1585A-3.3は、7V以下の入力電源で2.5V~3.6Vの安定化出力を必要とする低電圧マイクロプロセッサ・アプリケーションに最適です。

電流制限がトリミングされているので、規定された出力電流と制御された短絡電流を保証します。内蔵の熱制限回路によって、過度の接合温度上昇を招くあらゆる組み合わせの過負荷からデバイスを保護します。

LT1585A/LT1585A-3.3は業界標準3ピンTO-220パワー・パッケージで供給されます。

Output Current Output Voltage Options
LT1584, -3.3, -3.38, -3.45, -3.6 7A Adj, 3.3V, 3.38V, 3.45V, 3.6V
LT1585, -3.3, -3.38, -3.45, -3.6 4.6A Adj, 3.3V, 3.38V, 3.45V, 3.6V
LT1585A, LT1585A-3.3 5A Adj, 3.3V
LT1585-1.5, LT1585A-1.5 4.6A / 5A Fixed 1.5V
LT1587, -3.3, -3.45, -3.6 3A Adj, 3.3V, 3.45V, 3.6V
LT1587-1.5 3A Fixed 1.5V

アプリケーション

  • Pentium®プロセッサ電源
  • PowerPC電源
  • 他の2.5V~3.6Vのマイクロプロセッサ電源
  • 低電圧ロジック電源
  • バッテリ駆動回路
  • スイッチング電源のポスト・レギュレータ

製品ライフサイクル icon-recommended 製造中

この製品ファミリーの1つ以上の型番が生産/供給中です。新規の設計に適していますが、より新しい代替製品を提供している場合があります。

ツール

LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 

LTspice

下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

LT1585
LT1585-3
LT1585-3.3
LT1585-3.38
LT1585-3.45
LT1585-3.6

設計リソース

ADI has always placed the highest emphasis on delivering products that meet the maximum levels of quality and reliability. We achieve this by incorporating quality and reliability checks in every scope of product and process design, and in the manufacturing process as well.  "Zero defects" for shipped products is always our goal.

サンプル&購入

PC版サイトでは、サンプルと製品の購入をいただけます。


価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更 されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

 

モデル一覧の項目説明