製品概要

機能と利点

  • 超低 SSB 位相ノイズ: -148 dBc/Hz
  • 広帯域幅
  • 出力電力: 3 dBm
  • DC 単電源: +5 V
  • 小型: 1.14 mm x 0.69 mm x 0.1 mm

製品概要

HMC361 は、InGaP GaAs HBT 技術を利用した低ノイズの静的 1/2 分周器で、サイズが 1.14 mm x 0.69 mm と小型です。DC(方形波入力を使用)~ 11 GHz の入力周波数で、+5 V DC 単電源で動作します。100 kHz オフセット時の付加 SSB 位相ノイズが -148 dBc/Hz と低いため、優れたシステム・ノイズ性能を維持しやすくします。 

アプリケーション
  • 衛星通信システム
  • 光ファイバ
  • ポイント to ポイントおよびポイント to マルチポイント無線
  • VSAT

製品ライフサイクル icon-recommended 製造中

この製品ファミリーの1つ以上の型番が生産/供給中です。新規の設計に適していますが、より新しい代替製品を提供している場合があります。

評価キット (1)

設計リソース

ADI has always placed the highest emphasis on delivering products that meet the maximum levels of quality and reliability. We achieve this by incorporating quality and reliability checks in every scope of product and process design, and in the manufacturing process as well.  "Zero defects" for shipped products is always our goal.

サンプル&購入

PC版サイトでは、サンプルと製品の購入をいただけます。


価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更 されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

 

モデル一覧の項目説明

 

 

 

評価用ボード 表示されている価格は、1個あたりの価格です。
analog.comサイトから購入できるボードは、最大で2枚までとなります。3枚以上の購入をご希望の場合は、正規販売代理店からご購入ください。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。