製品概要
機能と利点
- EMV認証ライブラリと8051マイクロコントローラによってスマートカードアプリケーションを容易に開発可能
- ユーザインタフェース用の2ラインLCD画面
- 標準チップカードとのインタフェース用の2つのカードソケット
- カードおよびマイクロコントローラインタフェース端子をI/O拡張やデバッグ用にヘッダに配置
- リセット、割込み、および自己消去機能用の押しボタン
- RS-232インタフェースをレベルシフト
- 付属のボード回路図によって簡便なリファレンスデザインが可能
製品概要
DS8007の評価キット(EVキット)は、スマートカードインタフェースチップDS8007の機能を簡便に評価する実証済みのプラットフォームです。このEVキットは、スマートカードインタフェースを制御するセキュアマイクロコントローラのDS5002FPを搭載しています。1.8V、3V、または5VのICカードと通信する2つのカードソケット(フルサイズとSIMサイズ)も搭載しています。LCD画面はプログラム動作に関する詳細なフィードバックを提供可能で、デバッグアプリケーションを支援します。
DS8007のEVキットは、タイプ1認可試験のためのEMV正式認証ラボラトリによるEMV™ 4.0 Level 1 Interface Module Certificationに合格しました。DS8007のEVキットプラットフォームを使ってレベル1全試験を通りました。
EMVCoの免責条項
この端末に含まれるインタフェースモジュール(IFM)のEMVCo認定は、IFMが、試験当日において、EMV規格3.1.1.に従い、かつ十分に準拠して試験が行われているという意味でしかありません。EMVCo認定は、認定プロセスの完全さや、特定の製品またはサービスの機能性、品質、または性能に関して、一切推奨または保証するものではありません。EMVCoは、IFMの製造者または提供者(ただしそれらに限定されない)を含め、サードパーティーによって提供される製品やサービスの保証を一切行っていません。またEMVCo認定は、いかなる状況下においても、市場性、目的適合性、非抵触性などに関する、EMVCoによる製品保証を暗示するものではなく、それらはすべてEMVCoによって、明確に免責表明されており、それらに限定されません。 EMVCoの認定を受けた製品およびサービスに関する権利および救済手段はすべて、EMVCoによってではなくその製品またはサービスを提供する者によって提供されるべきものであり、EMVCoはこれに関連したいかなる責任も負わないものとします。
アプリケーション
- アクセス制御
- 銀行業務アプリケーション(POS端末、デビット/クレジット支払い端末、PINパッド、現金自動預入支払機)
- 加入テレビ
- テレコム
対象となる製品
関連資料
-
DS8007KIT: DS8007 EMV Evaluation Kit Data Sheet (Rev. 0)2007/05/18PDF536K
-
DS8007の評価キット入門2007/09/03