製品概要

機能と利点

  • バイアス電流範囲:4~200mA
  • モニタ・フォトダイオード電流:50~1200μA
  • 平均光パワーのクローズド・ループ制御
  • レーザ故障とレーザ機能低下用アラーム
  • 自動レーザ・シャットダウン(ALS)
  • 電流パラメータの監視
  • 温度範囲:-40~+85℃

製品概要

ADN2830は、工場出荷時の初期状態設定後に連続波(CW)レーザ・ダイオード(LD)の平均光パワーに対するクローズド・ループ制御を行います。制御ループによりレーザIBIASを調整して、バック・ファセット・モニタ・フォトダイオード(MPD)電流を一定の状態に保ち、安定したレーザ光パワーを維持します。外付けのPSET抵抗は、必要な光パワーを得るために初期設定時(工場出荷時)に調整されます。プログラマブル・アラームによって、レーザ故障(寿命の終わり)やレーザ機能低下(差し迫った障害)を知らせます。

ADN2830は、+5V単電源で動作します。5×5mmの32ピンLFCSP(リード・フレーム・チップ・スケール)パッケージで提供しています。

アプリケーション

  • 光ファイバ通信

製品ライフサイクル icon-not-recommended 新規設計には非推奨

新規設計にはお勧めしていません。

評価キット (1)

設計リソース

ADI has always placed the highest emphasis on delivering products that meet the maximum levels of quality and reliability. We achieve this by incorporating quality and reliability checks in every scope of product and process design, and in the manufacturing process as well.  "Zero defects" for shipped products is always our goal.

PCN-PDN Information

サンプル&購入

PC版サイトでは、サンプルと製品の購入をいただけます。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更 されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

 

モデル一覧の項目説明

 

 

 

評価用ボード 表示されている価格は、1個あたりの価格です。
analog.comサイトから購入できるボードは、最大で2枚までとなります。3枚以上の購入をご希望の場合は、正規販売代理店からご購入ください。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。