最新情報 (1)

製品概要

機能と利点

A2Bバス機能
  • ライン・トポロジ
    • 単一マスタ、複数スレーブ
    • ノード間は最大15m、ケーブル全長は最大40m
  • 遠距離通信
    • 同期データ
      • マルチチャンネルI2S/TDM - I2S/TDM
      • 同期クロック、すべてのノードで位相をアライン
      • 低遅延スレーブ間通信
    • 制御およびステータス情報I2C - I2C
    • GPIOと割込み
  • バス電源またはローカル電源スレーブ・ノード
  • SigmaStudio グラフィカル・ソフトウェア・ツールを使用して設定可能
  • オートモーティブ・アプリケーション向けのAEC-Q100認定済み
A2Bトランシーバー機能
  • 設定可能なA2Bバス・マスタまたはスレーブ動作
  • I2Cインターフェース
  • 8ビット~32ビット・マルチチャンネルI2S/TDMインターフェース
    • プログラマブルI2S/TDMデータ・レート
    • 最大32個のアップストリームおよび32個のダウンストリーム・チャンネル
  • PDMインターフェース
    • プログラマブルPDMクロック・レート
    • 最大4個の高ダイナミック・レンジ・マイクロフォン入力
  • 最大4個のPDMマイクロフォンを使用したI2Sデータの同時受信
  • トランシーバーごとに一意のIDレジスタ
  • クロスオーバーまたは直線ケーブル
  • EMC性能を最適化するプログラマブル設定

製品概要

A2B®(オートモーティブ・オーディオ・バス)には、ノード間が最大15mの長距離マルチチャンネルI2S/TDMリンクが装備されています。双方向同期パルス・コード変調(PCM)データ(デジタル・オーディオなど)、クロック、同期信号を1本のワイヤ・ペアに埋め込みます。A2Bでは、直接ポイントtoポイント接続がサポートされ、様々な場所にある複数のデイジーチェーン・ノードが、時分割マルチプレクサ(TDM)チャンネル・コンテンツを提供したり、利用したりできます。

A2Bは、単一マスタ、複数スレーブのシステムであり、ホスト・コントローラにあるトランシーバーがマスタになります。マスタは、すべてのスレーブ・ノードのクロック、同期、フレーミングを生成します。マスタA2Bトランシーバーは、設定とリードバックのために制御ポート(I2C)経由でプログラマブルです。この制御ポートの延長部分がA2Bデータ・ストリームに埋め込まれており、スレーブ・トランシーバー上のレジスタおよびステータス情報への直接アクセスが可能になります。また、I2CおよびI2C間の遠距離通信も可能になります。

トランシーバーは、マルチチャンネルI2S/TDMインターフェースを通じて、汎用デジタル・シグナル・プロセッサ(DSP)、フィールド・プログラマブル・ゲート・アレイ(FPGA)、特定用途向け集積回路(ASIC)、マイクロフォン、A/Dコンバータ(ADC)、D/Aコンバータ(DAC)、コーデックに直接接続できません。最大4個のパルス密度変調(PDM)デジタル・マイクロフォンに直接接続するためのPDMインターフェースも用意されています。

最後の点として、トランシーバーではA2Bバス給電機能もサポートされています。この機能では、マスタ・ノードが、通信リンクに使用されるのと同じデイジーチェーン・ツイスト・ペア・ワイヤ・ケーブルを介して電圧と電流をスレーブ・ノードに供給します。

表1. 製品比較ガイド
機能 AD2420/
AD2420W
AD2426/
AD2426W
AD2427/
AD2427W
AD2428/
AD2428W
AD2429/
AD2429W
マスタに適合 いいえ いいえ いいえ はい はい
検出可能なスレーブ数1 N/A N/A N/A 最大10 最大2
機能TRXブロック Aのみ Aのみ A + B A + B Bのみ
I2S/TDMのサポート いいえ いいえ いいえ はい はい
PDMマイクロフォン入力 マイク2個2 マイク4個 マイク4個 マイク4個 マイク4個
最大ノード間ケーブル長 5m 15m 15m 15m 5m

1 N/Aは適用なしを意味します。
2 PDMマイクロフォンはDRX0/IO5ピンに接続する必要があります。

アプリケーション

  • オーディオ通信リンク
  • マイクロフォン・アレイ
    • ビームフォーミング
    • ハンズフリーおよび車載通信
  • アクティブ/ロード・ノイズ・キャンセレーション
  • オーディオ/テレビ会議システム

追加の製品情報やテクニカル・サポートについては、最寄りの認定アナログ・デバイセズ販売代理店にお問い合わせください。

類似製品 Click to see all in Parametric Search

Part#
Vsupply (min)
Vsupply (max)
US Price 1000-4999
Status
Product Description
Number of Nodes
Master/ Slave
Interface Protocol
Features
ESD Protection
Data Rate (max)
# of Channels
3.7V
9V
$3.09
新規設計にお薦めします
A2Bラスト・イン・ライン・スレーブ4xPDM XCVR
11
Slave
A2B, I2C, PDM
I2C Control and Status Bus, I2S Data
2.5kV
50Mbps
32
3.7V
9V
$2.1
製造中
A2Bラスト・イン・ライン・スレーブ2xPDM XCVR
3
Slave
A2B, I2C, PDM
I2C Control and Status Bus, I2S Data
2.5kV
50Mbps
2
3.7V
9V
$4.06
製造中
A2Bマスタ/スレーブ4xPDM XCVR(I2S/TDM付き)
11
Master, Slave
A2B, I2C, I2S, PDM
I2C Control and Status Bus, I2S Data
2.5kV
50Mbps
32
3.7V
9V
$3.36
新規設計にお薦めします
A2Bミッド・ライン・スレーブ4xPDM XCVR
11
Slave
A2B, I2C, PDM
I2C Control and Status Bus, I2S Data
2.5kV
50Mbps
32

製品ライフサイクル icon-recommended 製造中

この製品ファミリーの1つ以上の型番が生産/供給中です。新規の設計に適していますが、より新しい代替製品を提供している場合があります。

評価キット (5)

ソフトウェア & システム

Software Development Tools

設計リソース

ADI has always placed the highest emphasis on delivering products that meet the maximum levels of quality and reliability. We achieve this by incorporating quality and reliability checks in every scope of product and process design, and in the manufacturing process as well.  "Zero defects" for shipped products is always our goal.

サンプル&購入

PC版サイトでは、サンプルと製品の購入をいただけます。


価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更 されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

 

モデル一覧の項目説明

 

 

 

評価用ボード 表示されている価格は、1個あたりの価格です。
analog.comサイトから購入できるボードは、最大で2枚までとなります。3枚以上の購入をご希望の場合は、正規販売代理店からご購入ください。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。