製品概要
機能と利点
- ライン・トポロジ
- 単一マスタ、複数スレーブ
- ノード間は最大15m、ケーブル全長は最大40m
- 遠距離通信
- 同期データ
- マルチチャンネルI2S/TDM - I2S/TDM
- クロック同期、すべてのノードで位相をアライン
- 低遅延スレーブ間通信
- 制御およびステータス情報I2C - I2C
- 遠距離GPIO
- 同期データ
- バス電源またはローカル電源スレーブ・ノード
- SigmaStudioグラフィカル・ソフトウェア・ツールを使用して設定可能
- オートモーティブ・アプリケーション向けの性能を評価済み
- A2Bバス・ミッド・ライン・スレーブ
- I2Cインターフェース
- PDMインターフェース
- 4個の高ダイナミック・レンジ・マイクロフォン入力
- プログラマブル・サンプリング・レート
- 24ビットPCM復調を実行
- トランシーバーごとに一意のIDレジスタ
- クロスオーバーまたは直線ケーブルのサポート
- EMC性能を最適化するプログラマブル設定
製品概要
A2B®(オートモーティブ・オーディオ・バス)には、ノード間が最大15mの長距離マルチチャンネルI2S/TDMリンクが装備されています。双方向同期パルス・コード変調(PCM)データ(デジタル・オーディオなど)、クロック、同期信号を1本のワイヤ・ペアに埋め込みます。A2Bでは、直接ポイントtoポイント接続がサポートされ、様々な場所にある複数のデイジーチェーン・ノードが、時分割マルチプレクサ・チャンネル・コンテンツを提供したり、利用したりできます。
A2Bは、単一マスタ、複数スレーブのシステムであり、ホスト・コントローラにあるトランシーバーがマスタになります。マスタ・トランシーバーは、すべてのスレーブ・ノードのクロック、同期、フレーミングを生成し、設定とリードバックのために制御バス(I2C)経由でプログラマブルです。この制御バスの延長部分がA2Bデータ・ストリームに埋め込まれており、スレーブ・トランシーバー上のレジスタおよびステータス情報への直接アクセスが可能になります。また、I2CおよびI2C間の遠距離通信も可能になります。
トランシーバーは、マルチチャンネルI2S/TDMインターフェースを通じて、汎用デジタル・シグナル・プロセッサ(DSP)、フィールド・プログラマブル・ゲート・アレイ(FPGA)、特定用途向け集積回路(ASIC)、マイクロフォン、A/Dコンバータ(ADC)、D/Aコンバータ(DAC)、コーデックに直接接続できません。最大4個のPDMデジタル・マイクロフォンに直接接続するためのPDMインターフェースも用意されています。
最後の点として、トランシーバーではA2Bバス給電機能もサポートされています。この機能では、マスタ・ノードが、通信リンクに使用されるのと同じデイジーチェーン・ツイスト・ペア・ワイヤ・ケーブルを介して電圧と電流をスレーブ・ノードに供給するため、バス給電スレーブ・ノードに電源が必要なくなります。
機能 | AD2420(W) | AD2426(W) | AD2427(W) | AD2428(W) | AD2429(W) |
マスタ/スレーブ機能 | スレーブ | スレーブ | スレーブ | 両方 | マスタ |
機能TRXブロック | Aのみ | Aのみ | A + B | A + B | Bのみ |
I2S/TDMのサポート | いいえ | いいえ | いいえ | はい | はい |
PDMマイクロフォン入力 | マイク2個 | マイク4個 | マイク4個 | マイク4個 | マイク4個 |
サポートされるスレーブ数 | N/A | N/A | N/A | 最大10 | 最大2 |
最大ノード間ケーブル長 | 5m | 15m | 15m | 15m | 5m |
追加の製品情報やテクニカル・サポートについては、最寄りの認定アナログ・デバイセズ販売代理店にお問い合わせください。
製品ライフサイクル
新規設計にお薦めします
発売済みの製品です。データシートには、最終的な仕様と動作条件がすべて記載されています。新規の設計には、これらの製品の使用を推奨します。
評価キット (6)
ドキュメント
ユーザ・ガイド (11)
Integrated Circuit Anomalies (1)
ソフトウェア & システム
Software Development Tools
A2B®ソフトウェア
SigmaStudio®
アナログ・デバイセズのDSPオーディオ・プロセッサおよびA2B®(オートモーティブ・オーディオ・バス)トランシーバー向けにプログラミング、開発、チューニングを行うソフトウェアのグラフィック開発ツール
参考資料
3rd Party Solutions (1)
設計リソース
ADI has always placed the highest emphasis on delivering products that meet the maximum levels of quality and reliability. We achieve this by incorporating quality and reliability checks in every scope of product and process design, and in the manufacturing process as well. "Zero defects" for shipped products is always our goal.
サポート & ディスカッション
サンプル&購入
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更 されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。