µModule レギュレータ
searchIcon
banner background image

µModule レギュレータ

アナログ・デバイセズの μModule®(マイクロ・モジュール)レギュレータDC/DC 電源製品は、コンパクトな表面実装 BGA または LGA パッケージ内に DC/DC コントローラ、パワー・トランジスタ、入出力コンデンサ、補償部品、インダクタを備えたフル機能なシステムインパッケージ(SiP)のパワー・マネージメント・ソリューションです。µModule 電源製品は、ステップダウン(降圧)、ステップアップ(昇降圧)、バッテリ・チャージャ、絶縁コンバータ、LED ドライバなどの機能をサポートしています。すべてのデバイスで使用可能な PCB ガーバーファイルと高度に統合化されたソリューションである µModule 電源製品は、高い効率性と信頼性を実現し、また一部の製品では EN 55022 クラス B 規格に準拠した低 EMI ソリューションも実現し、時間と空間の制約に対処しています。
アナログ・デバイセズの μModule®(マイクロ・モジュール)レギュレータDC/DC 電源製品は、コンパクトな表面実装 BGA または LGA パッケージ内に DC/DC コントローラ、パワー・トランジスタ、入出力コンデンサ、補償部品、インダクタを備えたフル機能なシステムインパッケージ(SiP)のパワー・マネージメント・ソリューションです。µModule 電源製品は、ステップダウン(降圧)、ステップアップ(昇降圧)、バッテリ・チャージャ、絶縁コンバータ、LED ドライバなどの機能をサポートしています。すべてのデバイスで使用可能な PCB ガーバーファイルと高度に統合化されたソリューションである µModule 電源製品は、高い効率性と信頼性を実現し、また一部の製品では EN 55022 クラス B 規格に準拠した低 EMI ソリューションも実現し、時間と空間の制約に対処しています。

サブカテゴリ

archive icon
アナログ・デバイセズの反転 µModule®(マイクロモジュール)レギュレータは、コンパクトな表面実装 BGA または LGA パッケージ内に DC/DC コントローラ、パワー・トランジスタ、入出力コンデンサ、補償部品を備えた全機能内蔵型システムインパッケージ(SiP)のパワー・マネージメント・ソリューションです。反転 µModule レギュレータは、高効率で信頼性の高いパワー・マネージメント・ソリューションを必要とする、時間と空間の制約に直面するエンジニアのニーズに効果的に対処します。
archive icon
アナログ・デバイセズの µModule® LED ドライバは、コンパクトな表面実装 LGA パッケージ内に DC/DC コントローラ、パワー・トランジスタ、入出力コンデンサ、補償部品、インダクタを備えたフル機能なシステムインパッケージ(SiP)のパワー・マネージメント・ソリューションです。µModule LED ドライバは、高効率で信頼性の高いパワー・マネージメント・ソリューションを必要とする、時間と空間の制約に直面するエンジニアのニーズに効果的に対処します。
archive icon
アナログ・デバイセズのバックブースト(昇降圧) µModule® (マイクロモジュール)レギュレータは、コンパクトな表面実装 BGA または LGA パッケージ内に DC/DC コントローラ、パワー・トランジスタ、入出力コンデンサ、補償部品を備えたフル機能なシステムインパッケージ(SiP)のパワー・マネージメント・ソリューションです。昇降圧 µModule レギュレータは、高効率で信頼性の高いパワー・マネージメント・ソリューションを必要とする、時間と空間の制約に直面するエンジニアのニーズに効果的に対処します。
archive icon
アナログ・デバイセズの µModule® (マイクロモジュール)バッテリ・チャージャは、コンパクトな表面実装 LGA パッケージ内に内蔵 DC/DC コントローラ、パワー・トランジスタ、入出力コンデンサ、補償部品、インダクタを備えたフル機能なシステムインパッケージ(SiP)の充電ソリューションです。リチウムイオン、リチウムイオン・ポリマー、LiFePO4、鉛蓄電池などの定電流/定電圧(CC/CV)充電方法を必要とするバッテリ化学での使用のために設計された µModule バッテリ・チャージャなら、高効率で信頼性の高いパワー・マネージメント・ソリューションを必要とする、時間と空間の制約に直面するエンジニアのニーズに効果的に対処します。
archive icon
アナログ・デバイセズのステップダウン(降圧)µModule® (マイクロ・モジュール)レギュレータは、コンパクトな表面実装 BGA または LGA パッケージ内に DC/DC コントローラ、パワー・トランジスタ、入出力コンデンサ、補償部品、インダクタを備えたフル機能なシステムインパッケージ(SiP)のパワー・マネージメント・ソリューションです。一部の製品には、調整可能な電流制限、低 EMI EN 55022 クラス B コンプライアンス、ソース/シンクの電流能力などの追加の機能があります。µModule ステップダウン・レギュレータは、高効率で信頼性の高いパワー・マネージメント・ソリューションを必要とする、時間と空間の制約に直面するエンジニアのニーズに効果的に対処します。
archive icon
アナログ・デバイセズの昇圧µModule®(マイクロモジュール)レギュレータはシステムインパッケージ(SiP)のフル機能パワー・マネージメント・ソリューションで、DC/DCコントローラ、パワー・トランジスタ、入出力コンデンサ、補償部品を、小型の表面実装BGAまたはLGAパッケージに内蔵しています。昇圧µModuleレギュレータは、時間とスペースの制約を受けながらも、高効率、高信頼性のパワー・マネージメント・ソリューションを求める技術者のニーズに効果的に対応するデバイスです。
archive icon
アナログ・デバイセズの μModule®(マイクロモジュール)レギュレータはPMBus 12C シリアル・インターフェースを備えて PSM(パワー・システム・マネージメント)とも呼ばれ、システム設計者やリモート・オペレータが、デジタル・バスを介してシステムの電力状態と消費電力を制御し監視することを可能にします。 電源パラメータをデジタル的に変更できるので、従来必要とされた物理的なハードウェア、回路、あるいはシステム部品表の修正作業をなくして市場投入までの時間とダウンタイムを短縮します。アナログ・デバイセズの μModule レギュレータは、試作、展開、現場使用時におけるシステムの特性評価、最適化、およびデータ・マイニングを容易にします。 このポートフォリオには、I2C/SMBus インターフェース、LTpowerPlay® ソフトウェアと、 カスタマイズオプションを備えた内部EEPROMを使用します。
archive icon
アナログ・デバイセズの絶縁型 µModule® (マイクロモジュール)コンバータは、コンパクトな表面実装 BGA パッケージ内にDC/DC コントローラ、パワー・トランジスタ、入出力コンデンサ、補償部品、725 VDC 絶縁型トランスを備えたフル機能なシステムインパッケージ(SiP)のパワー・マネージメント・ソリューションです。これらの 1.5 W 出力の絶縁型フライバック µModule コンバータは、高効率で信頼性の高いパワー・マネージメント・ソリューションを必要とする、時間と空間の制約に直面するエンジニアのニーズに効果的に対処します。

µModule設計/製造リソース

µModule電源製品は、コンパクトなプラスチック・モールド・パッケージに電源機能を組み込むことにより、複雑な電源回路の実装、検証、製造を容易にします。

campaign-image
campaign-image

µModule設計/製造リソース

µModule電源製品は、コンパクトなプラスチック・モールド・パッケージに電源機能を組み込むことにより、複雑な電源回路の実装、検証、製造を容易にします。