産業用イーサネット・ソリューション
スケーラブルかつリアルタイム通信に対応した産業用イーサネット
ADI Chronous™は、インダストリ4.0を加速するために設計された、産業用イーサネットソリューションのブランドです。アナログ・デバイセズは、将来の産業用デバイスとネットワークを接続するため、この分野に関する深い専門知識と高度な技術を活用してきました。アナログ・デバイセズの信頼できるソリューションにより、アプリケーション全体に重要なデータを確実に配信し、シームレスなコネクティビティと運用効率を確保できます。ADI Chronousソリューションは、時間的な制約が極めて厳しい環境にも通用し、ギガビットや10BASE-T1Lのコネクティビティを可能にします。
10BASE-T1LおよびギガビットTSNコネクティビティへの道
10BASE-T1Lおよびギガビット・イーサネット技術による通信インフラストラクチャへの道は、コネクテッド・エンタープライズというビジョンを実現するバックボーンとなるものであり、インダストリ4.0の実現に向けた多くの重要な機会を提供します。ネットワークが、従来のフィールド・バスや4mA~20mAのコネクティビティから産業用イーサネットへと変わるのに伴い、設計や実装の局面で多様な課題が生じています。10BASE-T1L、シングル・ペア・イーサネット、タイム・センシティブ・ネットワーキング、業界をリードする低遅延ギガビットソリューションなどの先端技術をサポートできる、将来性のある堅牢でスケーラブルな産業用イーサネット・ソリューションを開発することは、時間を要すると共に資源を集中させることが必要な作業です。データ統合、同期、システムの相互運用性が確保されたシステムを構築するには、スキルセットと知識ベースの中心となるものが必要です。こうした作業の実行とシームレスで堅牢なイーサネット・ソリューションの設計および開発を手助けする、信頼できるパートナーがアナログ・デバイセズです。
ADI Chronous™製品の利点
産業用イーサネット製品のスイートには、現実世界を工場のネットワークやさらにはクラウドに接続することを目的とした技術、ソリューション、ソフトウェア、セキュリティ機能が搭載されています。アナログ・デバイセズでは、シームレスで安全なエッジ to クラウド接続に関する大きな課題を解決する産業用接続と次世代産業用イーサネット技術を50年間工場に提供してきた経験を活かしています。
産業用イーサネット製品には、あらゆるソフトウェア・プロトコル・スタックを備えたスイッチ、物理的トランシーバー、コントローラ、ネットワーク・インターフェース・モジュールが含まれます。スケーラブルで柔軟性の高いシステム開発をサポートすることを目的としたADI Chronous™ポートフォリオには、複数のポート・カウント、低消費電力、柔軟な帯域幅という特長を備えています。これらのソリューションはマルチプロトコルのため、既存のすべてのプロトコルと互換性があるだけでなく、TSNの機能を将来も使えるようになります。アナログ・デバイセズの堅牢な産業用イーサネット・ソリューションを使用して設計を構築すれば、迅速に市場投入できるため、予測可能で信頼できる結果を毎回期待できます。

![]() |
確定的
高精度の制御向け
![]() |
実証済みの堅牢性
最も過酷な条件向け
![]() |
スケーラブル
最適化されたシステム設計向け
ADI Chronousによる10BASE-T1L技術を使用した新たなデータと新たな洞察
長距離のシングルペア・イーサネットである10BASE-T1Lの物理層デバイスは、シームレスなコネクティビティという未来像を実現する道筋においてその流れを変えるデバイスです。この技術は、イーサネットのコネクティビティをリモートや離れた地点のエッジ・ノードまで拡張することで、新しいデータの流れ、追加されたプロセス変数、補助的な測定結果などをやり取りできるようにします。IEEE 802.3cg™-2019規格が10BASE-T1Lのコネクティビティを定めています。これはシングルペア・イーサネット(SPE)媒体の規格で、毎秒10メガバイトの通信を可能にします。最長1kmのツイストペア・ケーブルで電力とデータのどちらも伝送できます。10BASE-T1Lのコネクティビティにより、IIoTの利点を工場、建物、処理プラントなどのリモート・コーナや、これまでセンサーやその他のエンドポイントの接続が制限されていた危険な場所にまで展開することが可能となります。
キー・アプリケーション分野で信頼できるデータを提供
アナログ・デバイセズのChronousソリューションは、過酷な工業環境に合わせて設計されており、そのような環境における堅牢な動作が実証されています。また、システム内の各ノード・ポイントで効果的なセキュリティを提供します。アナログ・デバイセズは、ネットワーク・アーキテクチャについてよく理解しているだけでなく、アプリケーションの動作全体におけるデータの収集、処理、使用方法についてもよく知っているため、アナログ・デバイセズのChronous製品にはセキュリティと堅牢な機能が搭載されていると確信できます。これらの特性によって、アナログ・デバイセズのChronousは多くの市場で理想的な選択肢となっています。

ADI Chronousによるタイム・センシティブ・ネットワーキング(TSN)
ADI Chronousソリューションは、タイム・センシティブ・ネットワーキング(TSN)およびデタミニスティック・イーサネットに必要な条件に対処できるよう設計されています。タイム・センシティブ・ネットワーキングとは、標準的なイーサネット内で確定的な性能を実現するために開発された、IEEE 802.1™規格およびIEEE 802.3™規格のグループを指します。これは、プロトコル間の相互運用性の問題をなくすために業界レベルで開発された共通の規格です。これによって、現在のプロトコルを使用して、ネットワークを共有し、アプリケーション、帯域幅、エンタープライズからエッジ・ノードに至るまで、信頼のおける確定的通信と拡張性を実現できます。TSN規格がほぼ完成していることを考えると、今が、リアルタイムのミッション・クリティカルなアプリケーションに標準イーサネットを(TSN拡張機能を備えて)実際に展開するときです。これらのTSN機能にすべて対応できる新しいハードウェアおよびソフトウェアが必要です。ADI Chronousは、展開しやすいように設計されたスケーラブルで堅牢なソリューションを実現するための最適なソリューションです。
TSNソリューションの開発を始めようとお考えですか?アナログ・デバイセズのTSN評価用キットについてお問い合わせください。
ADI Chronousポートフォリオは、導入を簡素化し、各製品の信頼性を向上させる多くのソフトウェア要素によって支えられています。複数のプロトコルをサポートするアナログ・デバイセズでは、十分に試験および検証された稼働準備のできたソフトウェア・プロトコル・スタックの選択肢を、ハードウェアの付属しとして用意しています。アナログ・デバイセズでは、ホスト・ソフトウェア・ドライバからAPI、開発ツールまで、新しい標準や技術をすばやくシンプルに導入するのに必要なソフトウェアを用意しています。
アナログ・デバイセズのPriorityChannel™技術と統合
開発者ポータルでは、ADI Chronousの組み込みスイッチとネットワーク・インターフェース・モジュールを評価する登録ユーザ向けに追加情報、リソース、サポートが提供されます。是非登録して内容をご覧いただき、産業用イーサネットの設計を簡素化しましょう。
開発者ポータルでは、以下のものを利用できます。
- 最新のハードウェア・リファレンス設計回路図
- すべてのプロトコル用のネットワーク・ソフトウェア・スイート
- 文書と開発ツール
既にアカウントをお持ちの場合今すぐログイン

最新情報
技術記事
-
スマート製造の柔軟性、 生産性、持続可能性を高める
Thought Leadership
-
産業用イーサネットがインダストリ4.0への移行を加速
Thought Leadership
- イーサネットPHYの選択時には、何を重視すべきなのか?
- TNJ-083: 「緊急開催!」回路設計 WEB ラボを理解する基本 (というかそれが分かれば十分)
-
Ethernet-APL: 実利用が可能な知見による プロセス・オートメーションの最適化
Thought Leadership
ビデオ
- ADI Chronous:エッジとクラウドのシームレスな接続
- 産業用ネットワーク接続:デジタル・トランスフォーメーションへの課題を解決する鍵
- 信頼性の高いADIソリューションでデジタルトランスフォーメーションを実現
- エッジのセンサーを10BASE-T1Lで接続し、新たな洞察を取得する
-
パーベイシブ・センシング:インダストリ4.0に向けて張り巡らされるセンサー網
Signals+
記事
-
冷静さを保ち、ロボットと協働せよ
Signals+
-
コネクテッド・ファクトリ―インダストリ4.0の導入を加速する産業用ネットワーク
Signals+
-
製造分野の次のステップ
Signals+