クーロン・カウンタ(バッテリ燃料計)
アナログ・デバイセズのバッテリ管理ガス・ゲージおよびクーロン・カウンタは、シングルセルまたはマルチセルのハンドヘルド型アプリケーションでのバッテリ容量を正確に測定して報告します。さまざまな独自の検出手法によりシームレスに表示されるため、充電精度が損なわれることはありません。ハイサイド電流検出により下流の故障検出が可能になり、地絡を回避できます。
アナログ積分器は充電を直接デジタル化して、アンプのオフセットをキャンセルし、ゲイン誤差を最小限に抑え、全体的な充電精度を向上させます。バッテリ電圧と温度も提供するモデルもあれば、検出抵抗を内蔵して部品数を最小限に抑え、精度をさらに向上させるモデルもあります。すべてのデバイスはフットプリントが小さく、ホスト・プロセッサとのシンプルなデジタル・インターフェースを提供します。
アナログ積分器は充電を直接デジタル化して、アンプのオフセットをキャンセルし、ゲイン誤差を最小限に抑え、全体的な充電精度を向上させます。バッテリ電圧と温度も提供するモデルもあれば、検出抵抗を内蔵して部品数を最小限に抑え、精度をさらに向上させるモデルもあります。すべてのデバイスはフットプリントが小さく、ホスト・プロセッサとのシンプルなデジタル・インターフェースを提供します。
製品セレクション・テーブル
最新情報
アプリケーション・ノート
Product Selector Card
技術記事
- 医療用のエネルギー貯蔵システムにおける高度なバッテリ管理、信頼性と安全性を高めつつ寿命を30%延伸
-
検出抵抗のコモンモード電圧でフロートさせた電流検出回路、測定データのワイヤレス送信にも対応
アナログ・ダイアログ
- High Efficiency Solar MPPT Battery Charger Using LT8611 and AD5245
-
Multi-Chemistry Battery Charger Supports Maximum Power Point Tracking for Solar Panels
LT Journal
- High-Voltage Amplifier Extends Coulomb Counter Range to ±270V