プロセッサおよびマイクロコントローラ

アナログ・デバイセズのプロセッサとマイクロコントローラは、無数の汎用ニーズやアプリケーション固有ニーズをサポートしています。

プロセッサには、オーディオ・プロセッサ/SoC、組み込みプロセッサ、デジタル・シグナル・プロセッサなどがあり、様々なペリフェラルが混在した浮動小数点(SHARC+、SHARC、TigerSHARC)と固定小数点(Blackfin、SigmaDSP、ADSP-21xx)DSPコアを特徴としています。SoCにはArm®コアが内蔵されているため、イーサネットやUSBなどの複雑なペリフェラルがサポートされます。

マイクロコントローラには、32ビットArmおよび8ビット8052コア技術を利用したミックスド・シグナル制御プロセッサとアナログ・マイクロコントローラが搭載されています。広範なポートフォリオには、システム要件を満たして設計を単純化するため、A/DおよびD/A変換、フラッシュ・メモリ、パワー・マネジメント、デジタル・アクセラレータ/フィルタなどのオンチップ・オプションが含まれています。