MeasureWare ラボ - デスクトップおよびモバイル

MeasureWare Lab allows you to set up, stream and view data from your MeasureWare measurement system. MeasureWare Lab is cloud-connected, allowing you to access the specific design file you’ve customized for your application. The desktop application is more fully featured, and the mobile apps are optimized to get your Swift Kit up and running quickly.


MeasureWare Lab Desktop Application

  • Advanced capability
  • Use for low-volume programming

Download Desktop Application


MeasureWare Lab
アナログ・デバイセズのMeasureWare Software Studio

MeasureWare ラボの機能

  • センサーを適切なチャンネルに接続できるよう支援
  • リアルタイムの計測データの読出し
  • 別の設計ファイルをダウンロードすることによる計測の設定
  • 個別の計測の閾値制限の設定
  • 計測モジュールの手動プログラミング(デスクトップ・バージョンのみ)
アナログ・デバイセズのMeasureWare Software Studio

システム条件

  • MeasureWare ラボ  iOSアプリ:iOS 11以降が実行されているiPhoneまたはiPad
  • MeasureWare ラボ Androidアプリ:Android 4.1以降、1.0GHz、1GBのRAM
  • MeasureWare ラボ・デスクトップ・アプリケーション:インターネット・アクセスがあり、互換ブラウザを搭載したラップトップ、PC、スマート・デバイス:Chrome、Firefox、Safari、Edge、IE 11
アナログ・デバイセズのMeasureWare Software Studio

MeasureWare ラボの技術文書

MeasureWare計測モジュール( ADMW1001BCPZなど)はデフォルトではプログラムされていない状態で提供されます。Pro開発キットとProプログラミング・ソケット・ボードを使用すると、MeasureWare ラボからMeasureWare計測モジュールを手動でプログラムできます。大量の場合は、モジュールのフル・プログラミング・サービスを提供する、アナログ・デバイセズの信頼できるチャネル・パートナーのArrowをご利用になることをお勧めします。

MeasureWareハードウェアを入手MeasureWare 1001ファミリ