EV-PROMW1001ARDZ

対応する計測

  • Temperature
  • Weight
  • Humidity

これは互換性のある計測タイプをすべて記載したリストです。特定の使用状況を設定するには、MeasureWare Designerを使用します。(注:すべての計測タイプを同時に有効化できるわけではありません。)

ADMW1001、マルチセンサー・プラットフォーム用MeasureWareプロ開発キット

EV-ProMW1001ARDZは、ADMW1001モジュールの組み込みプロトタイピング用開発キットです。MeasureWareセンサー・ボードを2つあるアナログ入力ポートの1つ、または3つあるデジタル入力ポートの1つに簡単に接続できます。柔軟性を備えたこのボードは、機能に改良を加え、計測を最適化することで、ADMW1001モジュールに基づくスケーラブルなソリューションを実現します。Arduinoヘッダでは、USB、BLE v5.0、セルラ・コネクティビティといったマルチホスト接続がサポートされています。

2つの汎用アナログ入力が実現する高い柔軟性により、いつでも任意のチャンネルをあらゆるセンサー向けに設定または再設定できます。このモジュールにはセンサーの励起、計測、および補正を行い、センサーに関連する単位(ºC、°Fなど)で出力を生成するために必要なすべての構成要素が備わっています。

注:このアイテムには、ST NUCLEO-F411RE開発ボードが必要です。このアイテムをお持ちでない場合は、注文を完了する前に販売代理店のサイトからお求めください。

主な機能

  • 高精度状態監視キット
  • Arduinoシールド・ヘッダー
  • センサーや計測タイプを問わずいつでも使用可能
  • フル設定可能な2つのアナログ・センサー入力チャンネル
  • 3つのデジタル・センサー・チャンネル
  • 信頼性の高いセンサー性能を提供
  • 全機能内蔵型の設定可能な計測ファームウェア
  • MeasureWare環境内での迅速かつ容易なカスタマイズ

MeasureWareソフトウェア・スタジオ

パッケージ内容

•  EV-ProMW1001ARDZボード x 1

注:EV-ProMW1001ARDZは、Arduino(アルドゥイーノ)フォーム・ファクタと互換性があります。このキットでMeasureWare Labアプリケーションと通信するには、ST NUCLEO-F411RE開発ボードが必要です。ST NUCLEO-F411REは、Digi-Keyから購入できます。

注文を完了する前に、少なくとも1つMeasureWareセンサー・ボードを注文していることもご確認ください。

MeasureWare 関連製品 (1)